TPS22975
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
- 导通电阻 (RON)
- RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
VBIAS = 5.7V 时的典型值)
- RON = 16m(VIN = 0.6V 到 5.7V,
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流
- 37µA(VIN = VBIAS = 5V 时的典型值)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑器件 - 可配置的上升时间
- 热关断
- 快速输出放电 (QOD)(可选)
- 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
- 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 带电器件模型 (CDM)
TPS22975 产品系列包含两个器件:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.6 V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。TPS22975 包含一个可选 230Ω 片上负载电阻,用于在此开关关断时进行快速输出放电。
TPS22975 采用小型,节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),集成的散热焊盘允许该器件产生较高的功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22975 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22975 和 TPS22975N 负载开关。TPS22975EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22975/TPS22975N 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS22975 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBO6A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS22975N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBP1A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01584 — 采用负载开关的功率排序参考设计
TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,可以独立调整每个电压轨的时序。无需大量的处理器干预或外部数字元件,即可控制每个电源轨。此设计非常适合用于多功能打印机 (MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用,此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器电源轨。
参考设计
TIDA-050027 — 具有灵活分区以尽可能实现节能的多轨电视电源参考设计
TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
参考设计
TIDA-050028 — 适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计
TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。