TPS566250
- 针对低占空比应用进行优化的集成场效应管 (FET)
- 44mΩ(高侧)和 23mΩ(低侧)
- 输出电压范围:0.6V 至 1.87V(
反馈电压步长为 5.5mV) - 具有多字节接口的 VID 控制,支持
回读功能 - 25°C 温度下,VID 控制为 ±1% 输出电压(
12V VIN/1.1V VOUT 时) - D-CAP2 控制模式
- 高级 Eco-mode 模式,以在轻负载时实现高效率 和低输出电压纹波
- 650kHz 开关频率
- 固定软启动时间:1ms
- 单调预偏置软启动
- 用于过载保护的断续定时器
应用
- 面向消费类应用的媒体处理器:数字电视、机顶盒
- 系统片上电源
- 高密度配电系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS566250 是一款同步降压转换器,可帮助系统设计人员通过经济高效、低元件数、低待机电流的解决方案来实现一整套终端设备电源总线稳压器。
初始上电之后,可通过 I2C 兼容 VID 控制总线向集成电路 (IC) 发送代码来更改输出电压。
TPS566250 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。 自适应导通时间控制可使器件在高负载条件下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode™ 工作模式之间实现无缝切换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS566250 能够在轻负载条件下保持高效率。 TPS566250 既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容 (POSCAP) 或高分子聚合物电容 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) 输出电容,也能够适应超低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容。
该器件提供片上过流、欠压闭锁和热关断保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS566250 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 4月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-050027 — 具有灵活分区以尽可能实现节能的多轨电视电源参考设计
TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。