TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY

设计文件

概述

Modbus 是一种用于串行数据传输的应用协议,通常使用 RS-485 进行串行数据传输。此参考设计实现了 Modbus 和 Bluetooth® 智能 CC2540 无线 MCU 之间的网关。它可替代 RS-485 网络中的电线,并允许计算机或智能手机等另一个 Bluetooth® 智能兼容器件轻松连接到现有的 RS-485 网络。

特性
  • 采用最高耐温达 125°C 的 CC2540T 蓝牙智能网关解决方案,实现与工业电子器件的无线连接
  • 简单且“即插即用”的设计缩短了产品上市时间
  • 提供 Android 应用程序 (ModbusController) 以实现与 Modbus 外围软件的控制和通信
  • 该设计已经过测试,包含固件、GUI、演示程序和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU532.PDF (3414 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBF5.PDF (216 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC715.ZIP (850 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBF4.PDF (36 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769 — 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2540T — 扩展工业温度低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD485E — 半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC714 — Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — 低功耗蓝牙(蓝牙智能)到 RS-485 网关

TIDC714 — Bluetooth Low Energy to RS-485 Gateway Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-16
硬件开发
参考设计
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — 低功耗蓝牙(蓝牙智能)到 RS-485 网关

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc714 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc714/tidc714.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC714. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Bluetooth Smart to RS485 Gateway With Modbus Application Software Design Guide 2014-2-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频