SN65HVD485E

正在供货

半双工 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 2000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 2000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • 高达 15kV 的总线引脚 ESD 保护
  • 1/2 单位负载:一条总线上多达 64 个节点
  • 总线开路失效防护接收器
  • 无干扰上电和下电总线输入和输出
  • 采用小型 VSSOP-8 封装
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 业界通用通用 SN75176 封装
  • 高达 15kV 的总线引脚 ESD 保护
  • 1/2 单位负载:一条总线上多达 64 个节点
  • 总线开路失效防护接收器
  • 无干扰上电和下电总线输入和输出
  • 采用小型 VSSOP-8 封装
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 业界通用通用 SN75176 封装

SN65HVD485E 器件是专为 RS-485 数据总线网络设计的半双工收发器。该器件由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。该器件适用于通过长双绞线电缆以高达 10Mbps 的速率传输数据,并且设计用于在非常低的电源电流(通常小于 2mA,不包括负载)下运行。当器件处于非活动关断模式时,电源电流降至 1mA 以下。

该器件的宽共模范围和高 ESD 保护级别使其适用于要求苛刻的应用,例如电气逆变器、电信机架上的状态/命令信号、有线机箱互连以及噪声容限至关重要的工业自动化网络。SN65HVD485E 器件符合 SN75176 器件的业界通用尺寸。上电复位电路使输出保持高阻抗状态,直到电源电压稳定。热关断功能可保护器件免受系统故障问题造成的损坏。SN65HVD485E 器件可在 –40°C 至 85°C 气温下运行。

SN65HVD485E 器件是专为 RS-485 数据总线网络设计的半双工收发器。该器件由 5V 电源供电,完全符合 TIA/EIA-485A 标准。该器件适用于通过长双绞线电缆以高达 10Mbps 的速率传输数据,并且设计用于在非常低的电源电流(通常小于 2mA,不包括负载)下运行。当器件处于非活动关断模式时,电源电流降至 1mA 以下。

该器件的宽共模范围和高 ESD 保护级别使其适用于要求苛刻的应用,例如电气逆变器、电信机架上的状态/命令信号、有线机箱互连以及噪声容限至关重要的工业自动化网络。SN65HVD485E 器件符合 SN75176 器件的业界通用尺寸。上电复位电路使输出保持高阻抗状态,直到电源电压稳定。热关断功能可保护器件免受系统故障问题造成的损坏。SN65HVD485E 器件可在 –40°C 至 85°C 气温下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1429 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm
THVD1520 正在供货 具有 ±8kV IEC ESD 保护功能且速率高达 10Mbps 的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (2-kV noise immunity).

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD485E 半双工 RS-485 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023-4-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN65HVD485E IBIS Model

SLLC265.ZIP (11 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — 低功耗蓝牙(蓝牙智能)到 RS-485 网关

Modbus 是一种用于串行数据传输的应用协议,通常使用 RS-485 进行串行数据传输。此参考设计实现了 Modbus 和 Bluetooth® 智能 CC2540 无线 MCU 之间的网关。它可替代 RS-485 网络中的电线,并允许计算机或智能手机等另一个 Bluetooth® 智能兼容器件轻松连接到现有的 RS-485 网络。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频