可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
CC2340R2 正在供货 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.
CC2340R5 正在供货 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.

产品详情

CPU Arm® Cortex®-M3 Technology Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Number of GPIOs 10, 14, 15, 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M3 Technology Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 Peripherals 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Number of GPIOs 10, 14, 15, 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 微控制器
    • 强大的 ARM Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件
    • 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM)
    • 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
  • 高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、Bluetooth 低功耗控制器、 和引导加载程序
  • 封装符合 RoHS 标准
    • 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部 DC-DC 转换器
    • 极少的外部组件
    • 无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器
    • 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
      • 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
    • 有源模式 RX:5.9mA
    • 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA + 8.2μA/MHz
    • 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.2 规范
    • 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能
    • 102dB (BLE) 的链路预算
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRFStudio
    • SmartRF Flash Programmer2
    • IAR Embedded Workbench(用于 ARM)
    • Code Composer Studio
    • CCS Cloud

应用

  • 家庭和楼宇自动化
    • 已联网家用电器
    • 照明
    • 安全锁
    • 网关
    • 安防系统
  • 工业
    • 物流
    • 生产制造
    • 自动化
    • 资产跟踪和管理
    • 远程显示
    • 电缆更换
    • HMI
    • 访问控制
  • 零售
    • 信标
    • 广告
    • 电子货架标签 (ESL) 和价格标签
    • 销售点和支付系统
  • 健康和医疗
    • 温度计
    • SpO2
    • 血糖仪和血压计
    • 体重秤
    • 生命体征监控
    • 助听器
  • 运动和健身设备
    • 活动监视器和健身追踪器
    • 心率监视器
    • 跑步传感器
    • 自行车传感器
    • 运动手表
    • 健身房器械
    • 团体运动装备
  • HID
    • 遥控
    • 键盘和鼠标
    • 游戏
  • 配件
    • 玩具
    • 追踪器
    • 行李牌
    • 可穿戴产品

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 微控制器
    • 强大的 ARM Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件
    • 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM)
    • 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
  • 高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、Bluetooth 低功耗控制器、 和引导加载程序
  • 封装符合 RoHS 标准
    • 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部 DC-DC 转换器
    • 极少的外部组件
    • 无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器
    • 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
      • 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
    • 有源模式 RX:5.9mA
    • 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA + 8.2μA/MHz
    • 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.2 规范
    • 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能
    • 102dB (BLE) 的链路预算
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRFStudio
    • SmartRF Flash Programmer2
    • IAR Embedded Workbench(用于 ARM)
    • Code Composer Studio
    • CCS Cloud

应用

  • 家庭和楼宇自动化
    • 已联网家用电器
    • 照明
    • 安全锁
    • 网关
    • 安防系统
  • 工业
    • 物流
    • 生产制造
    • 自动化
    • 资产跟踪和管理
    • 远程显示
    • 电缆更换
    • HMI
    • 访问控制
  • 零售
    • 信标
    • 广告
    • 电子货架标签 (ESL) 和价格标签
    • 销售点和支付系统
  • 健康和医疗
    • 温度计
    • SpO2
    • 血糖仪和血压计
    • 体重秤
    • 生命体征监控
    • 助听器
  • 运动和健身设备
    • 活动监视器和健身追踪器
    • 心率监视器
    • 跑步传感器
    • 自行车传感器
    • 运动手表
    • 健身房器械
    • 团体运动装备
  • HID
    • 遥控
    • 键盘和鼠标
    • 游戏
  • 配件
    • 玩具
    • 追踪器
    • 行李牌
    • 可穿戴产品

All trademarks are the property of their respective owners.

CC2640 器件是一款无线微控制器 (MCU),主要适用于 Bluetooth® 低功耗 应用。

此器件属于 SimpleLink™ CC26xx 系列中的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。

SimpleLink Bluetooth 低功耗 CC2640 器件含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 内核(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2640 器件成为 注重 电池使用寿命、小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。

CC2640 无线 MCU 的电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的 TI-RTOS 和器件驱动程序以源代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。

这款 Bluetooth 低功耗控制器嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。

Bluetooth 协议栈可从 www.ti.com 免费获取。

CC2640 器件是一款无线微控制器 (MCU),主要适用于 Bluetooth® 低功耗 应用。

此器件属于 SimpleLink™ CC26xx 系列中的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。

SimpleLink Bluetooth 低功耗 CC2640 器件含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 内核(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2640 器件成为 注重 电池使用寿命、小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。

CC2640 无线 MCU 的电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的 TI-RTOS 和器件驱动程序以源代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。

这款 Bluetooth 低功耗控制器嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。

Bluetooth 协议栈可从 www.ti.com 免费获取。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 70
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2640 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗 无线 MCU 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017-2-2
* 用户指南 CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 2020-6-23
* 勘误表 CC2640 SimpleLink™ Wireless MCU Errata (Rev. A) 2018-10-31
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026-5-28
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026-5-28
网络安全公告文章 Missing ECC Input Validations on CC2640 and CC2650 Devices (Rev. A) PDF | HTML 2026-4-29
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列无线 MCU 的晶 体振荡器和晶体选型 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2025-5-5
应用手册 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-19
应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-6-3
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-7
技术文章 Designing signal chains for portable diagnostics PDF | HTML 2022-5-18
网络安全公告文章 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-17
网络安全公告文章 低功耗 Bluetooth® – 有关 CC1350 和 CC26x0 器件通过 SPI 发送的 UNPI 数据包缺失长度检查 英语版 2021-11-22
应用手册 硬件从 CC26x0 迁移到 CC26x2R (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-9-9
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020-6-4
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020-1-27
应用手册 Running Bluetooth® Low Energy on CC13x2/CC26xx Without a 32 kHz Crystal (Rev. C) PDF | HTML 2019-9-23
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019-5-23
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019-1-14
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019-1-10
产品概述 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019-1-4
用户指南 CC2640/CC2650 Bluetooth low energy Software Developer’s Guide (Rev. E) PDF | HTML 2018-3-14
应用手册 CC2640纽扣电池供电设计技巧 2017-12-19
技术文章 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017-10-20
应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2017-10-2
白皮书 SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad 2017-9-18
应用手册 适用于Bluetooth®低耗能的ETSI EN 300 328 RX 阻塞测试 英语版 PDF | HTML 2017-9-5
应用手册 使用TI BLE-Stack™ 实现Eddystone™ Bluetooth® 智能信 标 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017-8-15
应用手册 Johanson Balun for the CC26xx Device Family 2017-8-7
应用手册 通过远程控制传输语音 英语版 2017-7-12
用户指南 Getting started with Bluetooth low energy CC2640 for CCS users 2017-7-11
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017-5-11
技术文章 Step 4 to build a smart thermostat using an MCU – adding HMI PDF | HTML 2017-4-18
用户指南 CC26x0/CC13x0 SimpleLink™ Wireless MCU Power Management Software Development Ref (Rev. A) PDF | HTML 2017-4-17
技术文章 Use TI’s Bluetooth® low energy solution to differentiate your HomeKit products PDF | HTML 2017-3-7
应用手册 Hardware Migration From CC2640F128 to CC2640R2F 2017-1-31
技术文章 How does Bluetooth® 5 increase the achievable range of a Bluetooth low energy conn PDF | HTML 2017-1-30
技术文章 5 need to know facts about the new SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2640R2F wire PDF | HTML 2017-1-19
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017-1-4
技术文章 Bluetooth® low energy multi-role demystified PDF | HTML 2016-11-30
技术文章 High performance and low power…The original dynamic duo PDF | HTML 2016-11-9
产品概述 SimpleLink Ultra-low power wireless microcontroller platform (Rev. B) 2016-10-28
技术文章 Easily add Bluetooth® low energy to your existing MCU with a new certified module PDF | HTML 2016-10-18
技术文章 Top 5 reasons why TI’s CC2640 wireless MCU will differentiate your Bluetooth® low PDF | HTML 2016-10-17
技术文章 Head back to school with SimpleLink™ Academy PDF | HTML 2016-10-4
技术文章 How Bluetooth® low energy technology revolutionizes healthcare PDF | HTML 2016-9-20
技术文章 Wi-Fi® + Bluetooth® low energy gateways for smart homes and building automation PDF | HTML 2016-9-8
白皮书 Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 2016-8-25
技术文章 How Bluetooth® 4.2 can help enable product security PDF | HTML 2016-8-11
技术文章 Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 2016-7-12
技术文章 Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 2016-6-29
技术文章 Bluetooth® 5 will unlock the power of the SimpleLink™ CC2640R2F wireless MCU PDF | HTML 2016-6-22
用户指南 TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016-6-17
应用手册 CC2640在Beacon应用中的实现方法_China 2016-5-19
技术文章 Wittra brings the Internet of “moving” Things powered by Sub-1 GHz and Bluetooth® PDF | HTML 2016-5-9
白皮书 A guide to SensorTag Hackathons: Resources 2016-3-8
技术文章 Revolutionizing RTLS with Bluetooth low energy technology PDF | HTML 2016-1-7
应用手册 Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740 2015-11-19
技术文章 SimpleLink CC2640 wireless MCU is the first device in mass production designed to PDF | HTML 2015-11-12
技术文章 Swirl uses SimpleLink CC2640 wireless MCU to power down its new beacons PDF | HTML 2015-11-10
技术文章 Simple is Smart: How Serial-to-BLE™ enhances the value of LSR’s Bluetooth low ene PDF | HTML 2015-10-26
应用手册 CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation 2015-10-5
技术文章 Understanding wireless connectivity in industrial IoT applications PDF | HTML 2015-8-4
技术文章 9 reference designs to help you get started in the IoT this summer PDF | HTML 2015-7-23
电子书 Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT 2015-7-22
技术文章 SaBLE-x: How this CC2640-based certified module meets three key requirements of I PDF | HTML 2015-7-9
技术文章 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015-6-18
应用手册 Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xx PDF | HTML 2015-2-23
产品概述 SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller 2015-2-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块是一种快速简便的方法,可将低功耗蓝牙添加到 LaunchPad™ 开发套件中。只需将 CC2650 模块 BoosterPack 套件插入 MSP432™ 微控制器 (MCU) LaunchPad 套件,即可开始使用!此处提供了用于开始开发的软件示例。

CC2650 模块 BoosterPack 套件配有无线网络处理器软件,该软件允许您使用简单 UART 接口将低功耗蓝牙连接添加到任何应用。模块 BoosterPack 套件还包含一个 JTAG 连接,用于对 CC2650 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
开发套件

CC2650STK — SimpleLink™ 低功耗蓝牙/多标准 SensorTag

新型 SensorTag 物联网套件邀请您将自己的云连接产品创意付诸实践。现新推出的 SensorTag 包含 10 个采用微型红色封装的低功耗 MEMS 传感器。它可通过 DevPack 实现扩展,因此易于自行添加传感器或传动器。

通过低功耗蓝牙连接到云,在 3 分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。

全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线 MCU,功耗比此前的低功耗蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 可由电池供电,而且一个纽扣电池可以工作多年。

低功耗蓝牙 SensorTag 包含 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

RFSTAR-3P-CC2640R2-BLE-MOD — 基于 CC2640R2F 并采用 UART 串行通信协议的 RF-STAR BLE 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-4044Bx 是基于 TI CC2640R2F SoC 的低功耗 Bluetooth® 5.1 模块,设计用于低功耗无线通信和高级传感应用,例如楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪和医疗设备。
RF-BM-4044B2 是高性能板载 PCB 天线,RF-BM-4044B3 配有适用于可行外部天线的 IPEX 连接器,两者 P2P (...)

支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — OPTEEQ SG400 系列通用系统内组编程器

作为市场领导者,OPTEEQ Technologies 在半导体芯片编程方面拥有十余年的深厚专业知识。OPTEEQ SG400E 编程器提供 1-32 通道选项。在保持 SG400 系列高稳定性和超快编程速度的同时,它通过全新设计的独立电源系统满足客户多样化的应用场景需求。它还新增了 VCC/VPP 快速放电电路和双重过载保护电路,使其成为汽车电子、工业控制等行业 PCB 大规模生产和测试的理想之选,助力客户实现百万级芯片编程零缺陷的目标。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

该工具生成传感器控制器接口驱动程序,这是一组编译到系统 CPU (ARM Cortex-M3/M4) 应用的 C 源文件。这些源文件包含传感器控制器固件映像和关联的定义以及允许系统 CPU 应用控制传感器控制器并交换数据的通用函数。

传感器控制器是小型的 CPU 内核,针对低功耗和高效外设运行进行了高度优化。传感器控制器位于 CC26xx/CC13xx 辅助 (AUX) 电源/时钟域中,可以独立于系统 CPU 和 MCU (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC2640R2 — SimpleLink™ C2640R2 Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
驱动程序或库

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

这款免版费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括功能齐全的蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2 Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • (...)
支持的产品和硬件
驱动程序或库

SLAC713 — AFE4403 Driver Code for CC2640

支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ MCU SDK 蓝牙插件

SimpleLink™ SDK 蓝牙插件是一个配套软件包,支持在主机 SimpleLink 平台上使用蓝牙网络处理器 (NWP)。此软件包支持将 MSP432P4MSP432E4CC32xx 器件用作主机平台,并支持将 CC2650MODACC2640CC26x2R1 用作低功耗蓝牙网络处理器。通过使用支持的主机平台和支持的网络处理器,该双芯片解决方案可以用作 GAP 外设角色或 GAP 中心角色。此软件包可与 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2

SmartRF Flash Programmer 2 可通过调试和串行接口对德州仪器 (TI) 基于 ARM 的低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程。请查看配套产品列表,了解是否兼容。Uniflash 还可用于对任何 SimpleLink 产品进行编程。

SmartRF Flash Programmer 可用于对德州仪器 (TI) 的 8051 低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程,还可用于升级 SmartRF05 评估板、SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 和 CC 调试器上的固件和引导加载程序。

SmartRF Flash Programmer 和 SmartRF (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
支持软件

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

SmartRF 数据包监听器 2

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。相应的捕获设备通过 USB 连接至 PC。SmartRF 数据包监听器 2 支持 CC13xx 和 CC26xx 系列器件作为捕获器件,并使用 Wireshark 显示和过滤数据包。下表列出了支持的协议。

SmartRF 数据包监听器 2 包括以下组件:

  • PC 工具(SmartRF 监听器助手),用于配置捕获器件并与之通信
  • 可将 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 用作捕获器件的固件
  • 固件源代码
  • 适用于 Wireshark 的解析器(IEEE 802.15.4ge 和 (...)
支持的产品和硬件
支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator

该工具用于完成使用 TI 无线器件的室内和室外射频链路的距离估算。室外计算基于视线 (LOS)。对于室内估算,可以选择介于 Tx 和 Rx 单元之间的建筑材料。Tx 和 Rx 单元之间复合材料的衰减越大,距离就越短。
支持的产品和硬件
支持软件

SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag 软件

注意:我们正在纠正 SensorTag Android 源代码的“More Info”按钮的相关错误。在该错误修正之前,请单击此处获取 Android 源代码

SensorTag 包括适用于低成本和低功耗无线物联网应用的开放式硬件和软件参考设计。SensorTag 随完整源代码一起提供,具有应用定制所需的所有内容以及用于移动应用的源代码示例。

支持的产品和硬件
计算工具

BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 CC2640

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频