TIDEP-0092

短距离雷达 (SRR) 参考设计

TIDEP-0092

设计文件

概述

TIDEP-0092 参考设计使用了 AWR1642 的评估模块 (EVM),为短距离雷达 (SRR) 应用奠定了基础。此设计可估算和跟踪其视场内物体的位置(方位面)和速度,最远可达 80m ,速度最快可达 90kmph。  AWR1642 被配置为多模式雷达,这意味着其在跟踪 80m 范围内物体的同时,还能生成 20m 范围内物体的丰富点云,从而既能探测到远处的汽车,也能探测到近处的较小障碍物。如需了解更多信息,请参阅 TI 短距离雷达资源浏览器。

特性
  • 适用于 SRR 应用的单芯片 FMCW 无线电探测和测距 (RADAR)
  • 可检测 80m 外的物体(如汽车和卡车),测距分辨率为 35cm;可检测 20m 外的物体,分辨率为 4.3cm
  • 群集和跟踪检测到的输出
  • 天线视场为 ±60°,且角分辨率约为 15°
  • 毫米波软件开发套件 (SDK) 提供快速傅里叶变换 (FFT) 处理和检测源代码
  • AWR1642 EVM 展示了设计
  • 全面说明了雷达前端和检测配置
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU247B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQS0.PDF (164 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SPRR251A.ZIP (2943 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQR9.PDF (49 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQS2.ZIP (920 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE0.ZIP (316 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQS1.PDF (942 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SPRR261A.ZIP (21297 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQR8.PDF (181 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWR1642集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042HGV-Q1具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101-Q1具有使能功能的汽车类、1A、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A881A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524B-Q1适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

TIDEP-0092 参考设计使用了 AWR1642 的评估模块 (EVM),为短距离雷达 (SRR) 应用奠定了基础。此设计可估算和跟踪其视场内物体的位置(方位面)和速度,最远可达 80m ,速度最快可达 90kmph。  AWR1642 被配置为多模式雷达,这意味着其在跟踪 80m 范围内物体的同时,还能生成 20m 范围内物体的丰富点云,从而既能探测到远处的汽车,也能探测到近处的较小障碍物。如需了解更多信息,请参阅 TI 短距离雷达资源浏览器。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0092 短距离雷达 (SRR) 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AWR1642BOOST AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0092 短距离雷达 (SRR) 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用AWR1642 的短距离雷达参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-2-12
用户指南 AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 2020-5-18
应用手册 Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020-2-13
应用手册 AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 2020-2-13
技术文章 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017-10-25
白皮书 AWR1642毫米波传感器: 适用于短距离雷达应用的 76–81 GHz 片上雷达 2017-7-27
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017-7-7
应用手册 Introduction to the DSP Subsystem in the AWR16xx 2017-5-9

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频