TMP112

正在供货

具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.1, 0.5, 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 8 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.1, 0.5, 1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4, 8 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • TMP112A 精度(无需校准):
    • 0°C 至 +65°C 范围内 (3.3V) 为 ±0.5°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • TMP112B 精度(无需校准):
    • 0°C 至 +65°C 范围内 (1.8V) 为 ±0.5°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • TMP112N 精度(无需校准):
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • TMP112Dx 精度(无需校准):
    • -25°C 至 85°C 范围内 (V+ ≥ 1.5V) 为 ±0.5°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm)
  • 低静态电流:
    • 7.5µA 工作电流(最大值),0.35µA 关断电流(最大值)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯
  • TMP112A 精度(无需校准):
    • 0°C 至 +65°C 范围内 (3.3V) 为 ±0.5°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • TMP112B 精度(无需校准):
    • 0°C 至 +65°C 范围内 (1.8V) 为 ±0.5°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • TMP112N 精度(无需校准):
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • TMP112Dx 精度(无需校准):
    • -25°C 至 85°C 范围内 (V+ ≥ 1.5V) 为 ±0.5°C(最大值)
    • –40°C 至 125°C 范围内为 ±1.0°C(最大值)
  • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm)
  • 低静态电流:
    • 7.5µA 工作电流(最大值),0.35µA 关断电流(最大值)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容
  • NIST 可追溯
下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 NIST 校准文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMP1075 正在供货 1°C I²C 温度传感器,性能已升级,与业界通用 LM75/TMP75 相当 6-pin SOT-5X3 package option (other packages available), lower accuracy (±1°C), and lower cost
TMP102 正在供货 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器 Pin-compatible (SOT-563 package) 2°C alternative
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TMP112D 正在供货 具有警报选项和 ±0.5°C 精度的 I²C 温度传感器 Similar accuracy (±0.5°C) and software-compatible alternative for cost-optimized designs. X2SON package.
TMP110 正在供货 采用紧凑型 X2SON 封装、具有警报功能和 ‌±1.0°C 精度的 I²C 温度传感器 Lower accuracy (±1.0°C) and software-compatible alternative for cost-optimized designs. Pin-to-pin (X2SON package), with a wider VCC range (1.14 to 5.5V)
TMP116 正在供货 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器 6-pin WSON package and offers higher accuracy (±0.2°C) and a wider operating temperature range (-55°C to 125°C)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP112x 采用 SOT563 和 X2SON 封装且具有 SMBus 和两线制串行接口的高精度、低功耗数字温度传感器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2024-8-15
应用手册 如何设计过热和欠热警报系统 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
产品概述 温度和湿度传感器的 NIST 可追溯性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-4
产品概述 超小型温度传感器比较指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-25
应用手册 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-29
应用手册 LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-15
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-24
应用手册 如何通过精确测温提升 CPU、GPU 和 SoC 性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-22
技术文章 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020-11-12
应用简报 High-Performance Processor Die Temperature Monitoring (Rev. A) 2019-10-17
应用手册 Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019-6-6
应用简报 Temperature sensing fundamentals 2019-1-28
应用简报 How to monitor board temperature 2019-1-28
应用手册 Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019-1-18
应用手册 Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018-10-23
应用简报 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018-7-16
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors 2018-7-6
技术文章 Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity PDF | HTML 2016-11-3
技术文章 New proof-of-concept design shows health monitoring in a small form factor smart p PDF | HTML 2016-5-19
技术文章 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015-11-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2243-2X-CAS-EVM — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联评估模块

该汽车雷达是一个 76GHz 至 81GHz 的级联雷达传感器模块。其中包括由 AWR2243 器件和 AM2732R 雷达处理器构成的双器件级联阵列。在这一级联雷达配置中,一个主器件向主器件和辅助器件分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这两个器件作为单个射频收发器运行。这最多可以支持 6 个发送 (TX) 和 8 个接收 (RX) 天线元件,从而在 MIMO 虚拟阵列中提供总共 48 个虚拟通道。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2944 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AWR2944 毫米波片上系统 (SoC) 雷达传感器,该传感器可直接连接到 DCA1000EVM(单独出售)。

AWR2944EVM 套件包含开始为片上 C66x 数字信号处理器 (DSP)、Arm® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.0) 开发软件所需的一切资源。

还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 评估模块

AWR2E44PEVM 是一款适用于 AWR2E44P 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM® Cortex-R5F® 控制器和硬件加速器 (HWA 2.1) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

NFC-DATALOGGER-EVM — 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块

该 NFC-DATALOGGER-EVM 提供完整的参考设计,
用于资产跟踪和冷链数据记录,
电池寿命超过 5 年,并具有简单的 NFC(近场
通信)接口用于配置和读取
叠频。为了实现更大的灵活性,此系统提供了
选择多种传感器配置来监测
温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001)
和/或湿度 (HDC1000)。NFC 由
TI 的 RF430CL331H 提供,MSP430FR5969 提供高达 64KB 的非易失性
FRAM 存储器
代替。

此 NFC-DATALOGGER-EVM 提供了一套完整的资产跟踪和冷链数据记录参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMP112EVM — TMP112 高精度、低功耗数字温度传感器评估模块

TMP112EVM 可供用户评估 TMP112 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I²C 接口与主机和 TMP112 器件连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。用户可以借助穿孔断开 TMP112 的连接以提高评估的灵活性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — 采用 DRV425 的 AD-TEC 钢制主动式磁弹性应力传感器

AD-TEC GmbH 提供主动式磁弹性应力检测解决方案,适用于任何铁磁性钢制元件的结构健康监测与载荷测量。该方案采用 TI 的 DRV425 磁通门磁力计作为高精度磁场检测前端。AD-TEC 应力传感器在钢制元件上产生振荡磁场,并测量其对所施加机械应力的磁弹性响应,无需应变片、表面处理或粘接,即可实现对载荷、疲劳和结构完整性的非接触式连续监测。应用包括铁路基础设施、桥梁桥面、起重机动臂、管道监测以及任何需要连续应力监测的铁磁性钢结构。可从 AD-TEC 订购包含预调钢样、基于 DRV425 的传感器组件以及 M12 连接器排列的评估套件,以实现快速设计评估和系统集成。
来源:AD-TEC GmbH
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-TMP112 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP112 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP112 temperature sensor.
支持的产品和硬件
代码示例或演示

SBOC486 — TMP102 Arduino Example Code v1.0

支持的产品和硬件
驱动程序或库

LM75SW-LINUX — 用于 LM75 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 LM75 兼容温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并可与硬件监测子系统接口连接。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • LM75A
  • TMP100
  • TMP101
  • TMP105
  • TMP112
  • TMP175
  • TMP275
  • TMP75
  • TMP1075
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/lm75.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
  3. drivers/hwmon/lm75.h
  4. (...)
支持的产品和硬件
仿真模型

TMP102, TMP112 IBIS Model

SBFM009.ZIP (63 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TMP112

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频