TIDEP-01002
成本优化的数字仪表组汽车参考设计,配备 Jacinto™ 汽车处理器
TIDEP-01002
概述
Jacinto™ 汽车处理器数字仪表组汽车参考设计 (DCARD) 是用于可重新配置数字仪表组系统的成本优化设计。 DCARD 是完整且独立的六层 PCB 设计,可在 1920x720 分辨率显示器上实现 60fps 数字仪表组解决方案,同时可优化整体系统 BOM。DCARD 还支持单区音频输出,用于警告铃声、从 CAN 唤醒和以太网连接。可以根据最终产品的要求添加其他功能。例如,摄像头输入可用于集成后视摄像头或驾驶员监控,第二显示输出可用于驱动抬头显示 (HUD)。 系统电源管理经过优化,可最大限度缩减可重新配置数字仪表组用例的整体系统 BOM。 此设计针对可重新配置的数字仪表组、具有动态图形的混合仪表组、抬头显示,以及驾驶员识别和监控等应用。
特性
- 采用 Jacinto 6 Entry (DRA71x) 应用处理器在 1920x720 分辨率的仪表组显示器上渲染和驱动 60fps 的仪表组图形
- 采用六层 PCB 设计,以最大限度缩减系统 BOM
- 采用 TCAN1043 CAN 收发器从 CAN 唤醒
- 采用 CSI-2 摄像头输入,以进行后视或驾驶员监控摄像头集成
- 优化的 TI 电源管理解决方案,包括 LM87523 和 LM5141
- 使用 DSC90C189 串行器支持 OpenLDI 仪表组显示
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 成本经优化的数字仪表组汽车参考设计,配备 Jacinto™ 汽车处理器 | 英语版 | 2019-1-30 |