DS90C189-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,包括以下规格:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类等级 ±8kV
- 器件 CDM ESD 分类等级 ±750V
- 185MHz 频率下的典型功耗为 150mW(SIDO 模式)
- 驱动 QXGA 和 WQXGA 类显示器
- 两种工作模式:
- 单输入像素、单输出像素 (SISO):最大值 105 MHz
- 单输入像素、双输出像素 (SIDO):最大值 185 MHz
- 支持 24 位 RGB
- 支持 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C 和 8D+2C LVDS 配置
- 与 FPD-Link 器件兼容
- 由 1.8V 单电源供电
- 直接与 1.8V LVCMOS 连接
- 睡眠模式下的功耗低于 10mW
- 与扩频时钟兼容
- 小型 9mm × 9mm × 0.9mm 64 引脚 VQFN 封装
DS90C189-Q1 是一款低功耗 桥接器,适用于 汽车应用,可减小主机 GPU 与显示屏之间 RGB 接口的尺寸。
DS90C189-Q1 桥接器旨在支持主机与平板显示器之间频率为 60Hz、分辨率高达 QXGA (2048x1536) 的 单像素数据传输。该发送器可将高达 24 位( 单像素 24 位颜色)的 1.8V LVCMOS 数据转换成双通道 4 数据 + 时钟 (4D+C) 宽度更低的接口 LVDS 兼容数据流。
DS90C189-Q1 支持 2 种工作模式。
- 在单输入像素/单输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 SXGA+ (1400x1050) 的分辨率。在该模式下,该器件可以将一组 24 位的 RGB 数据转换成单通道 4D+C LVDS 数据流。
- 在单输入像素/双输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 WUXGA+ (1920x1440) 的分辨率。在该配置下,该器件可以提供单像素到双像素的转换,将一组 24 位 RGB 数据转换成双通道 4D+C LVDS 数据流,其频率是像素时钟频率的一半。
对于所有模式,该器件都支持 24bpp 颜色。
DS90C189-Q1 采用小型 64 引脚 QFN 封装,并由 1.8V 单电源供电,实现超低的功率损耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90C189-Q1 低功耗、1.8V RGB 到 Open LDI (LVDS) 桥接器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 12日 |
| 应用手册 | Jacinto配合DS90C189-Q1输出LVDS信号使用指南 | 2020年 9月 15日 | ||||
| 应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
| 技术文章 | Finding the right pixel clock frequency and throughput for an LVDS display resolut | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDEP-01002 — 成本优化的数字仪表组汽车参考设计,配备 Jacinto™ 汽车处理器
Jacinto™ 汽车处理器数字仪表组汽车参考设计 (DCARD) 是用于可重新配置数字仪表组系统的成本优化设计。 DCARD 是完整且独立的六层 PCB 设计,可在 1920x720 分辨率显示器上实现 60fps 数字仪表组解决方案,同时可优化整体系统 BOM。DCARD 还支持单区音频输出,用于警告铃声、从 CAN 唤醒和以太网连接。可以根据最终产品的要求添加其他功能。例如,摄像头输入可用于集成后视摄像头或驾驶员监控,第二显示输出可用于驱动抬头显示 (HUD)。 系统电源管理经过优化,可最大限度缩减可重新配置数字仪表组用例的整体系统 BOM。 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。