TMP112-Q1

正在供货

采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 10 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • TMP112-Q1/TMP112D-Q1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • TMP112-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±1°C(最大值)
  • TMP112D-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.4°C(最大值)
    • −25°C 至 85°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±0.7°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • TMP112-Q1:10µA 有效(最大值),1µA 关断(最大值)
    • TMP112D-Q1:9µA 有效(最大值),0.35µA 关断(最大值)
  • 可用封装:
    • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
    • X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • TMP112-Q1/TMP112D-Q1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • TMP112-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±1°C(最大值)
  • TMP112D-Q1 未校准时的精度:
    • 0°C 至 65°C 时:±0.4°C(最大值)
    • −25°C 至 85°C 时:±0.5°C(最大值)
    • −40°C 至 125°C 时:±0.7°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • TMP112-Q1:10µA 有效(最大值),1µA 关断(最大值)
    • TMP112D-Q1:9µA 有效(最大值),0.35µA 关断(最大值)
  • 可用封装:
    • SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
    • X2SON 封装 (0.8mm × 0.8mm)
  • 电源电压范围:1.4V 至 3.6V
  • 分辨率:12 位
  • 数字输出:与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 器件是两款数字温度传感器,设计用于在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。这两款器件可实现 ±0.4°C/±0.5°C 的精度,无需校准或外部元件信号调节。TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 具有高线性度,无需复杂计算或查询表即可获得温度。TMP112-Q1 中校准以提高精度的功能(请参阅 “校准以提高精度” 部分)使用户能够通过校准实现 ±0.17°C 的出色精度。芯片上搭载的 12 位 ADC 实现低至 0.0625°C 的分辨率。

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 分别采用 0.8mm× 0.8mm X2SON (DPW) 和 1.6mm× 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。这两款器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线,此外还具有 SMBus 警报功能。这两款器件的额定工作电源电压范围为 1.4V 至 3.6V。整个工作范围内的最大静态电流约为 10µA。

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 器件是两款数字温度传感器,设计用于在要求高精度的应用中替代 NTC/PTC 热敏电阻。这两款器件可实现 ±0.4°C/±0.5°C 的精度,无需校准或外部元件信号调节。TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 具有高线性度,无需复杂计算或查询表即可获得温度。TMP112-Q1 中校准以提高精度的功能(请参阅 “校准以提高精度” 部分)使用户能够通过校准实现 ±0.17°C 的出色精度。芯片上搭载的 12 位 ADC 实现低至 0.0625°C 的分辨率。

TMP112-Q1 和 TMP112D-Q1 分别采用 0.8mm× 0.8mm X2SON (DPW) 和 1.6mm× 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。这两款器件与 SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容,可与多达四个器件共用一根总线,此外还具有 SMBus 警报功能。这两款器件的额定工作电源电压范围为 1.4V 至 3.6V。整个工作范围内的最大静态电流约为 10µA。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 NIST 校准文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP102-Q1 正在供货 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±2°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器 2°C alternative

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR1843AOPEVM — AWR1843AOP 单芯片 76-GHz 至 81-GHz 汽车雷达传感器评估模块

AWR1843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一个简单易用的平台,用于评估 AWR1843AOP 毫米波雷达传感器,可直接连接到 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 开发套件(单独出售)。

AWR1843AOPEVM 包含为片上 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex®-R4F 处理器开发软件所需的一切资源。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2544LOPEVM 是一款适用于 AWR254x 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM Cortex-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 1.5) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2944 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AWR2944 毫米波片上系统 (SoC) 雷达传感器,该传感器可直接连接到 DCA1000EVM(单独出售)。

AWR2944EVM 套件包含开始为片上 C66x 数字信号处理器 (DSP)、Arm® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.0) 开发软件所需的一切资源。

还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP 带 AoP 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器评估模块

AWR6843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 汽车毫米波传感器评估平台,采用集成式短距离宽视野 (FoV) AoP 技术,可直接连接到毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST),并且可以独立使用。该 EVM 可通过 USB 接口访问点云数据,并通过具有 60 个引脚的高速连接器访问模数转换器 (ADC) 原始数据。

AWR6843AOPEVM 支持对车内儿童检测和乘员监测等车内感应应用进行评估。

标准毫米波工具和软件均支持此套件,包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.E): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板

AWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 AWRL1432 器件的易用型 70GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。AWRL1432BOOST-BSD 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。AWRL1432BOOST-BSD 还具有适用于汽车应用的以 12V 运行的 TCAN4550。

该套件配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI Code Composer Studio (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块

AWRL6432BOOST 是一款用于评估 AWRL6432 的易用型低功耗 60GHz 毫米波传感器评估套件,具有基于 FR4 的天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

AWRL6432BOOST 支持直接连接到 DCA1000EVM。通过毫米波工具、演示和软件(包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO)),可为 BoosterPack 提供支持。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持传感器原始模数 (ADC) 数据采集。板载 XDS110 支持通过 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

IWR6843LEVM — 适用于 IWR6843 60GHz 单芯片毫米波雷达传感器的评估模块

IWR6843L 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 毫米波传感器评估平台,适用于具有基于 FR4 的天线的 IWR6843。IWR6843LEVM 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443。该 EVM 可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

IWR6843LEVM 支持直接连接到 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 开发套件。IWR6843LEVM 包含开始为片上 C67x 数字信号处理器 (DSP) 内核、硬件加速器 (HWA) 和低功耗 ARM® Cortex®-R4F 控制器开发软件所需的一切资源。

IWR6843LEVM (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块

IWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 IWRL1432 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL1432BOOST-BSD 还具有工作电压为 12V 的 TCAN4550(适用于需要此接口的应用)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 评估模块

IWRL6432AOPEVM 是一款基于 FR4 的易用型低成本评估板,适用于 IWRL6432AOP 毫米波传感器件,可独立运行并直接连接到 DCA1000EVM 以进行原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 包含开始为片上硬件加速器和低功耗 ARM Cortex® M4F 处理器开发软件所需的一切资源。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

IWRL6432BOOST — ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块

IWRL6432BOOST 是一款基于 IWRL6432 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,具有基于 FR4 的板载天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL6432BOOST 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。

通过毫米波工具、演示和软件(包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO)),可为此套件提供支持。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持传感器原始模数 (ADC) 数据采集。板载 XDS110 支持通过 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMP112EVM — TMP112 高精度、低功耗数字温度传感器评估模块

TMP112EVM 可供用户评估 TMP112 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I²C 接口与主机和 TMP112 器件连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。用户可以借助穿孔断开 TMP112 的连接以提高评估的灵活性。

用户指南: PDF
仿真模型

TMP102, TMP112 IBIS Model

SBFM009.ZIP (63 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDEP-01040 — 适用于工业应用的晶圆芯片级封装 60GHz 毫米波传感器参考设计

该参考设计适用于要求外形小巧、功耗低的应用。该设计基于 TI 的 IWRL6432W 60GHz 毫米波雷达器件,采用由 Isola® 的 FR408HR 材料制成的四层 PCB 堆叠结构。该参考设计还有一款外形更小巧的版本,但没有调试和评估接口。
设计指南: PDF
参考设计

TIDEP-01012 — 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计

级联开发套件具有两个主要用例:
  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为采集卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查阅 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时软件应用,请阅读 TIDEP-01017 设计指南

此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。

AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020047 — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联参考设计

该汽车雷达参考设计是一个 76GHz 至 81GHz 的级联雷达传感器模块,包括由若干 AWR2243 器件和一个 AM2732R 雷达处理器构成的双器件级联阵列。在这一级联雷达配置中,一个主器件向主器件和辅助器件分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这两个器件作为一个射频 (RF) 收发器运行。这最多可以支持 6 个发射 (TX) 和 8 个接收 (RX) 天线元件,从而在多输入多输出 (MIMO) 虚拟阵列中提供总共 48 个虚拟通道。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频