TPS737-Q1

正在供货

具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.9 Fixed output options (V) 1.9, 3.3 Noise (µVrms) 51 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.9 Fixed output options (V) 1.9, 3.3 Noise (µVrms) 51 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降电压:电压为 1A 时为 130mV(典型值)
  • 即使使用仅为 1µF 的输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 初始精度为 1%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 3%
  • 关断模式下静态电流小于 20nA(典型)
  • 通过热关断和电流限制实现故障保护
  • 提供了多个输出电压版本
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 与 1µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 超低压降电压:电压为 1A 时为 130mV(典型值)
  • 即使使用仅为 1µF 的输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 初始精度为 1%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 3%
  • 关断模式下静态电流小于 20nA(典型)
  • 通过热关断和电流限制实现故障保护
  • 提供了多个输出电压版本

TPS737-Q1 线性低压降 (LDO) 稳压器在电压跟随器配置中使用 n 型场效应晶体管 (NMOS) 作为导通晶体管。该拓扑对输出电容器值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,支持实现多种负载配置。即使使用 1µF 的小型陶瓷输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应。NMOS 拓扑结构也可实现超低压降。

TPS737-Q1 采用先进的双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺。该工艺可实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 20nA,非常适合于便携式应用。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

TPS737-Q1 线性低压降 (LDO) 稳压器在电压跟随器配置中使用 n 型场效应晶体管 (NMOS) 作为导通晶体管。该拓扑对输出电容器值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,支持实现多种负载配置。即使使用 1µF 的小型陶瓷输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应。NMOS 拓扑结构也可实现超低压降。

TPS737-Q1 采用先进的双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺。该工艺可实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 20nA,非常适合于便携式应用。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS746-Q1 正在供货 具有电源正常指示功能的汽车类、1A、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Wider operating range with 0.85% accuracy and higher PSRR

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS737-Q1 具有反向电流保护功能的汽车 1A 低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 4月 22日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS73719 PSpice Transient Model

SBVM305.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73733 PSpice Transient Model

SBVM291.ZIP (22 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP-01012 — 采用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计

级联开发套件具有两个主要用例:
  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为采集卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查阅 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时软件应用,请阅读 TIDEP-01017 设计指南

此参考设计使用了级联成像雷达射频系统。级联雷达设备可支持远距离雷达 (LRR) 波束形成应用,以及具有增强型角分辨率性能的中距离雷达 (MRR) 和短距离雷达 (SRR) 多输入多输出 (MIMO) 应用。

AWR2243 级联雷达射频开发套件用于通过多器件、波束形成配置估算和跟踪物体在 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129SDRAMNVM — 从 SDRAM 执行,并在 NVM 中存储代码,以实现高性能 MCU

此参考设计演示了如何实现非易失性存储器和 SDRAM,并将其连接到 TM4C 产品系列中的高性能微控制器 TM4C1294NCPDT。该实现方案通过使用微控制器的 EPI 接口以 60MHz 连接 256Mbit SDRAM,并通过 60MHz 的 QSSI 接口连接 SD 卡和四线串行闪存等非易失性存储器,使开发者能够将代码和数据空间扩展至 TM4C1294 微控制器内部存储器最大容量之上。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 60-ATDC、 1.0V 内核轨和 30-ATDC、1.2V 辅助轨。使用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可以轻松设置输出电压,遥测关键设计参数和进行补偿调整。

在验证过程中,NXP 参考板上的输出电容降低 50% 以上。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129POEAUDIO — 采用以太网供电 (PoE) 的音频通信参考设计

本设计使用德州仪器 (TI) 的高性能 TM4C129x 微控制器 (MCU),集成以太网 PHY,通过网络供电(PoE 解决方案)而非单独的外部电源,有效地采集、交换和播放音频。该应用使用 TivaWare 图形库实现带触摸控制的用户界面,使用 lwIP 通过网络交换数据,使用 Opus 音频编解码器压缩音频数据以提高带宽利用率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129POE — TM4C129POE 互联物联网适用的以太网供电 (PoE) 参考设计

此设计将 Texas Instruments PoE 解决方案与 TM4C129x 高性能微控制器集成,使客户能够开发用于物联网的小型电路板应用。能够通过现有网络电缆获取电力,从而智能地收集、处理数据并与云交换数据,从而增加终端应用的价值。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4CFLASHSRAM — 并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计,用于在高性能 MCU 上下载和执行代码

该参考设计演示了如何实现异步并行闪存和 SRAM 存储器,并将其连接到高性能微控制器 TM4C129。该实现方案是通过在主机总线 16 模式下使用 EPI 接口并使用多个芯片选择来连接 1Gbit-8Mbit 范围的 16 位并行闪存和 16Mbit 16 位并行 SRAM 来实现的,允许开发人员将代码和数据空间扩展到 TM4C1294 微控制器的最大内部存储器以上。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129XS2E — 基于 RTOS 且基于高性能 MCU 的可配置串行转以太网转换器参考设计

传统产品可能只包含一个串行端口。由于此类终端设备 (EE) 无法添加到共享网络并远距离访问(例如从远程控制站访问),因此其访问正日益成为一项挑战。串行转以太网 (S2E) 转换器提供了一种简单的方法来克服此类 EE 带来的挑战。此参考设计利用基于以太网的 TM4C129x(以前称为 Tiva)微控制器来实现 S2E 转换器,从而加快上市时间并节省成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频