TIDEP-01032

通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计

TIDEP-01032

设计文件

概述

此参考设计展示了 AM243x 如何支持完全集成的实时伺服电机驱动控制和工业通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:接收用于速度的 EtherCAT® CiA402 目标命令,对所连接的双电机进行闭环 FOC 速度控制,以及将实际速度值回传给 EtherCAT PLC。

特性
  • 单芯片双伺服电机控制
  • BOOST-XL TI BoosterPack™ 插件模块设计 - 80 个与 AM2x LaunchPad™ 开发套件兼容的数字和模拟 I/O
  • 两个轴上的三相 BLDC 电机驱动器具有 DRV8316R 24V、8A 单片栅极驱动和桥式放大器
  • 两个轴(六个通道)通过 AMC1035D Σ-Δ 调制器和 INA241A 电流检测路径实现三相电流反馈
  • 两个轴实现支持多种工业编码器标准的 RS-485 绝对编码器反馈
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBQ4.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCJ5.ZIP (3094 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCJ4.PDF (350 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCJ7.ZIP (13609 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGM1.ZIP (1590 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCJ6.ZIP (13267 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCJ3.PDF (3886 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8316具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM2434具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

AMC1035具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

此参考设计展示了 AM243x 如何支持完全集成的实时伺服电机驱动控制和工业通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:接收用于速度的 EtherCAT® CiA402 目标命令,对所连接的双电机进行闭环 FOC 速度控制,以及将实际速度值回传给 EtherCAT PLC。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01032 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-AM2BLDCSERVO AM2x booster pack for brushless DC servo drive

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01032 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
评估板

LP-AM243 — AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

此参考设计展示了 AM243x 如何支持完全集成的实时伺服电机驱动控制和工业通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:接收用于速度的 EtherCAT® CiA402 目标命令,对所连接的双电机进行闭环 FOC 速度控制,以及将实际速度值回传给 EtherCAT PLC。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010234 八端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-01032 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP-AM243 AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010234 八端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-01032 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X — Motor Control SDK for AM243x - RTOS

AM243x 微控制器 (MCU) 软件是一系列软件开发套件 (SDK),提供一个面向 TI 嵌入式处理器的软件平台,此平台设置简单,可提供开箱即用的示例、基准测试和演示。此软件无需从头开始创建基本系统软件功能,可加快应用程序开发进程。

AM243x 软件包括:

  • MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU plus SDK 提供基础软件和构建块来在 AM243x MCU 上开发应用。该 SDK 支持 R5F 和 M4 内核、示例、驱动程序和引导加载程序。
  • INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X:工业通信 SDK 在 TI (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
参考设计
TIDEP-01032 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X Motor Control SDK for AM243x - RTOS

close
最新版本
版本: 2025.00.00.06
发布日期: 2026-4-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
参考设计
TIDEP-01032 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 TMDS243EVM AM243x Arm® Cortex®-R5F MCU 评估模块

文档

Documentation - START HERE

Download CCS 20.2.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.23.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU-PLUS-SDK 11.01.00.19 for Windows, Linux or MacOS

Download INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 2025.00.00.08 for Windows, Linux or MacOS

发布信息

Thank you for your interest in the AM243x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications for real-time motor control. It includes position sense examples, current sense examples, PRU-ICSS PWM examples, real-time control library examples, time synchronization examples, and a universal single-chip servo drive reference design (TIDEP-01032).
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • Prerequisites: Install MCU-PLUS-SDK-AM243X 11.01.00.19 and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X 2025.00.00.08 . The Motor Control SDK installer includes an option to automatically install both required dependencies.

新增功能

  • EnDat 3: 12.5 Mbps data rate, Manchester encoding, frame-based communication (HPF/LPH/LPF), foreground and background communication channels, periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • Tamagawa: Multi-channel with load share mode, periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • HDSL: Improved sampling for RX data
  • BiSS-C, EnDat 2.2, Nikon A-format: Periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • All position sense encoders: Improved handle-based API architecture and SysConfig-based initialization
  • Current Sense (SDFM): Improved handle-based API architecture, SysConfig-based initialization, improved error handling with return codes, support for 9 channels on a single PRU core
  • Starting with MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X 2025.00.00, MCU-PLUS-SDK-AM243X and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X are no longer included and must be downloaded separately.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频