AMC1035
- 针对电压和温度感应进行了优化的 Δ-Σ 调制器:
- ±1V 输入电压范围
- 高差分输入电阻:1.6GΩ(典型值)
- 集成 2.5V、±5mA 基准,可实现比例测量
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
- 温漂:±6µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
- 比例增益漂移:±15ppm/°C(最大值)
- 可选曼彻斯特编码式或未编码式位流输出
- 完整的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C
AMC1035 是一款精密 Δ-Σ 调制器,可在 3.0V 至 5.5V 的单电源下运行,且具有 9MHz 至 21MHz 的时钟信号。在曼彻斯特模式下,额定时钟范围为 9MHz 至 11MHz。该器件的差分 ±1V 输入结构经过优化,可适应工业应用中的典型高噪声 环境。
AMC1035 可选择曼彻斯特编码式输出位流,这样便无需考虑接收器件的设置和保留时间要求并减少总体电路布局工作。当用于与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004x、TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中)一起抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。
AMC1035 的内部基准源支持比例电路架构,可最大限度降低电源电压变化和温漂对测量精度的负面影响。
AMC1035 还可用于与数字隔离器和隔离电源一起实现交流电力线电压检测。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准电压输出的 AMC1035 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 |
| 白皮书 | Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| 白皮书 | 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| 白皮书 | 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |
| 应用简报 | HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
| 应用简报 | Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
| 应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
| 应用简报 | 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC1035EVM — AMC1035 评估模块
AMC1035 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 AMC1035 的平台,该器件是一个用于电压、电流和温度检测的单通道 Δ-Σ 调制器。AMC1035EVM 可支持用户探索 AMC1035 的所有特性。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
产品
隔离式放大器
隔离式 ADC
精密 ADC
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
产品
隔离式放大器
隔离式 ADC
精密 ADC
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010948 — 具有位置反馈和工业通信协议的 6 轴电机控制参考设计
TIDEP-01032 — 通过 EtherCAT® 连接的单芯片双伺服电机驱动器参考设计
TIDA-010937 — 具有数字接口的隔离式低延迟高 PWM 抑制霍尔电流检测参考设计
TIDA-010255 — 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。