TIDEP0056

基于 BeagleBone Black、采用 PRU-ICSS 的热打印参考设计

TIDEP0056

设计文件

概述

可编程实时单元–工业通信子系统 (PRU-ICSS) 是 AM335x SoC 的一个多功能组件,即使在运行非确定性操作系统时也能实现实时、确定性和快速的 GPIO 控制。此参考设计提供了直接控制热敏打印机模块的 PRU-ICSS 的具体用例和实现方案。  其中包括 ARM 与 PRU 通信的 C 代码示例、用于驱动热敏打印头元件和步进电机的实时 GPIO 引脚控制功能,以及引脚多路复用配置。

特性
  • 直接使用 PRU-ICSS 合成步进模式
  • 重点展示了 Linux 与 PRU-ICSS 的通信
  • RPMsg 和 remoteProc 框架的使用示例
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB30.PDF (3404 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKC2.PDF (209 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKC3.ZIP (1489 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBS2.ZIP (36 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCBS3.ZIP (4271 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKC1.ZIP (199 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AHC084 通道、双输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM10853A、29V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC244A具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74AHC1G32单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 或门

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
脉冲及延时发生器

SN74LVC1G123具有施密特触发输入的单路可再触发单稳态多谐振荡器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8833具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Thermal Printing With the PRU-ICSS on the BeagleBone Black Design Guide 2015-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频