SN74LVC1G123
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 支持 5V VCC 运行
- 允许接受输入电压 5.5V
- 3.3V 时,tpd 最大值为 8ns
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- 支持降压转换到 VCC
- A 和 B 输入上的施密特触发电路支持低输入转换速率
- 通过高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边沿
- 可重触发,因此可实现非常长的输出脉冲,具有高达 100% 的占空比
- 可通过覆盖清零终止输出脉冲
- 可在输出端实现无干扰上电复位
- Ioff 支持带电插入、局部省电模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G123 器件是一款单通道可重触发单稳多谐振荡器,需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
该单稳多谐振荡器可通过三种方法来控制输出脉冲持续时间。在第一种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平。在第二种方法中,B 输入为高电平,A 输入为低电平。在第三种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平,清零 (CLR) 输入为高电平。
通过选择外部电阻和电容值,可对输出脉冲持续时间进行编程。外部计时电容器必须连接在 Cext 和 Rext/Cext(正极)之间,外部电阻器则必须连接在 Rext/Cext 和 VCC 之间。要实现脉冲持续时间可变,请在 Rext/Cext 和 VCC 之间连接一个可变的外部电阻。此外,还可以通过将 CLR 设置为低电平来缩短输出脉冲的持续时间。
脉冲触发在特定的电压电平发生,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。A 输入端和 B 输入端上的施密特触发具有足够的迟滞,可应对较慢的输入转换速率,且在输出端完全没有抖动。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 32
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-060008 — 用于将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计
此参考设计提供一个将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的电路。鉴于 RS-232 支持的范围通常小于 50 英尺,而 RS-485 支持的范围可超过 1000 英尺,因此可实现长距离通信。此设计可在没有任何软件干扰的情况下实现双向半双工通信。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点