TIDM-01000

具有 MSP430 智能模拟组合的 4mA 至 20mA 回路供电式 RTD 温度变送器参考设计

TIDM-01000

设计文件

概述

此 TI 参考设计为 4mA 至 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供元件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合模块来控制回路电流,因此不再需要独立 DAC。该设计实现了 12 位输出分辨率以及 6µA 的输出电流分辨率。该设计还集成了反极性保护以及对回路电源输入的 IEC61000-4-2 和 IEC61000-4-4 保护。

特性
  • 传感器输入与 2 线、3 线或 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 探头兼容
  • –200°C 至 850°C 的 RTD 温度范围
  • 最大测量误差:< 1°C
  • IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8kV A 类
  • 小外形尺寸(长 × 宽):60mm × 8mm
  • 工作温度范围:-40°C 至 105°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU497.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWF0.PDF (107 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWE9.PDF (44 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWF2.ZIP (490 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEP4.ZIP (323 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWF1.PDF (507 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWE8.PDF (194 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2353具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1120具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 SPI 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCEP5 — TIDM-01000 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-01000 具有 MSP430 智能模拟组合的 4mA 至 20mA 回路供电式 RTD 温度变送器参考设计

TIDCEP5 TIDM-01000 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-5-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-01000 具有 MSP430 智能模拟组合的 4mA 至 20mA 回路供电式 RTD 温度变送器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcep5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcep5/tidcep5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEP5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 由回路供电的 4 至 20mA RTD 温度变送器参考设计 英语版 2018-5-31
技术文章 Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 2018-6-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频