产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 2 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal, Supply Input voltage range (max) (V) 2.85, 5.6 Input voltage range (min) (V) -2.85, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.4 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 2 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal, Supply Input voltage range (max) (V) 2.85, 5.6 Input voltage range (min) (V) -2.85, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.4 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RVA) 16 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低电流消耗:
    • 在占空比模式下低至 120µA(典型值)
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 可编程增益: 1 至 128
  • 可编程数据速率:最高 2kSPS
  • 20SPS 下具备 16 位无噪声分辨率
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 下实现同步抑制 50Hz 和 60Hz
  • 两路差分或思路单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    • 50µA 至 1.5mA
  • 内部 2.048V 基准:5ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部 2% 高精度振荡器
  • 内部温度传感器:
    • 0.5°C(典型值)精度
  • SPI 兼容接口(模式 1)
  • 低电流消耗:
    • 在占空比模式下低至 120µA(典型值)
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 可编程增益: 1 至 128
  • 可编程数据速率:最高 2kSPS
  • 20SPS 下具备 16 位无噪声分辨率
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 下实现同步抑制 50Hz 和 60Hz
  • 两路差分或思路单端输入
  • 双匹配可编程电流源:
    • 50µA 至 1.5mA
  • 内部 2.048V 基准:5ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部 2% 高精度振荡器
  • 内部温度传感器:
    • 0.5°C(典型值)精度
  • SPI 兼容接口(模式 1)

ADS1120 是一款精密的 16 位模数转换器 (ADC),其丰富的集成特性可降低测量微小传感器信号的应用中的系统成本和元件数量。该器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX) 提供两路差分或四路单端输入,并集成了一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个电压基准、一个振荡器、一个低侧开关以及一个精密温度传感器。

该器件能以高达 2,000 次采样每秒 (SPS) 的数据速率进行转换,并具备单周期稳定特性。在 20SPS 下,数字滤波器可同步抑制 50Hz 和 60Hz 干扰,满足噪声工业应用的需求。内部 PGA 提供高达 128 的增益。该 PGA 使 ADS1120 专为测量微小传感器信号的应用而设计,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。使用 PGA 时,该器件支持伪差分或全差分信号测量。或者,可将器件配置为旁路内部 PGA,同时仍可提供高输入阻抗和最高 4 的增益,从而支持单端测量。

在禁用 PGA 且以占空比模式运行时,功耗低至 120µA。ADS1120 采用无引线 VQFN-16 或 TSSOP-16 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS1120 是一款精密的 16 位模数转换器 (ADC),其丰富的集成特性可降低测量微小传感器信号的应用中的系统成本和元件数量。该器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX) 提供两路差分或四路单端输入,并集成了一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个电压基准、一个振荡器、一个低侧开关以及一个精密温度传感器。

该器件能以高达 2,000 次采样每秒 (SPS) 的数据速率进行转换,并具备单周期稳定特性。在 20SPS 下,数字滤波器可同步抑制 50Hz 和 60Hz 干扰,满足噪声工业应用的需求。内部 PGA 提供高达 128 的增益。该 PGA 使 ADS1120 专为测量微小传感器信号的应用而设计,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。使用 PGA 时,该器件支持伪差分或全差分信号测量。或者,可将器件配置为旁路内部 PGA,同时仍可提供高输入阻抗和最高 4 的增益,从而支持单端测量。

在禁用 PGA 且以占空比模式运行时,功耗低至 120µA。ADS1120 采用无引线 VQFN-16 或 TSSOP-16 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS1220 正在供货 具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC Higher resolution (24-bits)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1120 具有集成式 PGA 和基准的 4 通道、2kSPS、低功耗、16 位 ADC 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2026年 6月 10日
应用手册 使用精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 RTD 测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 18日
应用手册 热电偶测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤 波 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
技术文章 Designing signal chains for portable diagnostics PDF | HTML 2022年 5月 18日
应用手册 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 19日
应用手册 具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 9月 24日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用简报 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018年 5月 4日
应用简报 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1120EVM — ADS1120 评估模块

ADS1120 评估模块 (EVM) 是一个适用于 ADS1120 的评估系统,后者是一款 16 位多通道 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 EVM 使用 ADS1120 及最简单的电路来演示原型设计和器件评估功能。可通过 ADS1120EVM 连接器上的各种连接访问 ADS1120 的引脚。该 EVM 还包含一个用于个人计算机的 MSP430。该 EVM 支持通过 USB 端口连接到计算机。ADS1120EVM 由 ADCPro™ 评估软件通过插件进行控制。该软件为在 Microsoft® Windows™ 操作系统中运行而设计,可实现对 ADS1120 器件的完整评估。

用户指南: PDF
应用软件和框架

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.

This software includes an (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

ADS1220-C-EXAMPLE-CODE ADS1220 Example Code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1220 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS1220 IBIS Model (Rev. A)

SBAM171A.ZIP (82 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00561 — 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计

TIDA-00561 展示了如何构建用于过程控制的工业级无线 pH 变送器。该参考设计包括一个精心设计的 pH 前端,可通过其板载连接器直接连接到过程控制中使用的大多数 pH 探针。性能数据经过测试和表征(输入范围 0 至 14pH,整体测试精度 +/- 0.01pH),可确保满足过程仪表的需求。

由于 TIDA-00561 外形规格和电气连接与 TI SimpleLink™ CC2650 SensorTag 生态系统兼容,因此只需进行简单的固件更新,即可选择无线连接技术:Bluetooth® Smart、ZigBee® 或 6LoWPAN (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-01000 — 具有 MSP430 智能模拟组合的 4mA 至 20mA 回路供电式 RTD 温度变送器参考设计

此 TI 参考设计为 4mA 至 20mA 回路供电式电阻温度检测器 (RTD) 温度变送器提供元件数量很少的低成本解决方案。该设计利用 MSP430FR2355 MCU 中的片上智能模拟组合模块来控制回路电流,因此不再需要独立 DAC。该设计实现了 12 位输出分辨率以及 6µA 的输出电流分辨率。该设计还集成了反极性保护以及对回路电源输入的 IEC61000-4-2 和 IEC61000-4-4 保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00095 — 用于 2 线 4mA 至 20mA 电流环路系统的 RTD 温度变送器

这种综合设计提供了一个完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与 RTD 输入处理后的温度相对应的 4mA 至 20mA 电流环路信号。该设计旨在作为工厂自动化、现场变送器和楼宇自动化中过程测量应用的参考设计。该设计在 -200°C 至 850°C 范围内最大测量误差小于 0.17°C,环路功耗极低(典型值 1.4mA,包含 RTD 偏置电流),并通过了 IEC61000 预合规性测试,可显著缩短高精度温度变送器系统的开发时间。它还解决了系统级校准问题 - 包括偏移和增益校准,可用于提高 ADC 和 DAC (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RVA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频