TIDM-02003

适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计

TIDM-02003

设计文件

概述

本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。

特性
  • 业界一流的计量性能:+/-250ps 零流量漂移 (ZFD) 和 500ps 一次性标准偏差 (STD)
  • 低功耗:在每秒提供一组综合结果的 200kHz 至 500kHz 传感器上,功耗小于 20 uA
  • 高达 12,000lph 的流量精度为 ±1%,动态范围为 200:1
  • 可检测的最低流速为 3lph
  • 在温度范围内根据传感器特性变化提供强大的性能
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU625A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYS7.PDF (531 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYS6.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYS9.ZIP (2694 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF92.ZIP (3556 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYS8.PDF (3250 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYS5.PDF (670 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA836超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA8381mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS228600.73Ω、5V 超低泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR5041具有 32KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR5043具有 64KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR50431适用于流量计、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR6041具有 32KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR6043适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR60431具有 64KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块

本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-02003 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计 TIDM-02005 适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-FR6043 MSP430FR6043 超声波感应评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-02003 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计 TIDM-02005 适用于水流量测量的优化超声波感应计量参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于气体流量测量的超声波传感子系统参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-22
应用手册 氧浓度感应 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-22
应用手册 燃气表设计指南 英语版 2021-10-22
应用手册 高分辨率风速计 英语版 2021-10-21
应用手册 超声波表面感应 英语版 2021-10-21

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU 超声波感应设计中心

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频