MSP430FR50431

正在供货

适用于流量计、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, Direct drive, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock, Ultrasonic sensing AFE UART 4 Number of ADC channels 8 SPI 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 44 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 12 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, Direct drive, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock, Ultrasonic sensing AFE UART 4 Number of ADC channels 8 SPI 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 44 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 功耗超低的一流超声波水流和气流测量
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±12.5ps
      • 可在 500:1 的宽动态范围内实现 ±1% 精度
      • 在直径为 25mm 的管道上,能够测量的最大流速为 8800 升/小时(40 加仑/分钟)
      • 能够检测的最小流速小于 1 升/小时(0.005 加仑/分钟)
      • 高精度时间测量分辨率小于 5ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 3µA
      • 能够支持直径为 15mm 至 1000mm 的宽管道尺寸
    • 气体
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±250ps
      • 可在流速高达 12000 升/小时的条件下实现 ±1% 的精度,具有 200:1 的宽动态范围
      • 能够测量的流速大于 25000 升/小时
      • 能够检测的最小流速小于 3 升/小时
      • 高精度时间测量分辨率小于 100ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 20µA
  • 符合并超出 ISO4064、OIML R49、EN 14236 和 EN 1434 精度标准
  • 能够直接与标准超声波传感器(高达 2.5MHz)连接
  • 集成模拟前端 – 超声波传感解决方案 (USS_A),包括
    • 用于在各种频率下生成多音调脉冲的可编程脉冲发生器 (PPG)
    • 用于控制输入和输出通道且具有低阻抗输出驱动器 (4Ω) 的集成 PHY
    • 具有高达 8Msps 输出数据速率的高性能高速 12 位模数转换器 (SDHS)
    • 具有 –6.5dB 至 30.8dB 增益的可编程增益放大器 (PGA)
    • 输出范围为 68MHz 至 80MHz 的高性能 PLL
  • 计量测试接口 (MTIF)
    • 脉冲发生器和脉冲计数器
    • 脉冲率高达 1024 次脉冲/秒 (p/s)
    • 计数容量高达 65535(16 位)
    • 在 LPM3.5 下以 200nA(典型值)运行
  • 低功耗加速器 (LEA)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 8KB RAM
    • 高效的 256 点复数 FFT:比 Arm Cortex-M0+ 内核最多快 40 倍
  • 嵌入式微控制器
    • 时钟频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.6V (1)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:大约 120 µA/MHz
    • 具有实时时钟 (RTC) 的待机模式 (LPM3.5):450nA (2)
    • 关断 (LPM4.5):30nA
  • 铁电随机存取存储器 (FRAM)
    • 容量高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 以 125ns/字(4ms 内写入 64KB)的速度快速写入
    • 统一的存储器 = 程序 + 数据 + 存储都处于同一存储空间
    • 耐写次数达 1015
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部 DMA
    • 带有日历和报警功能的 RTC
    • 6 个 16 位计时器,每个计时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 12 通道模拟比较器
    • 12 位 ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 8 条外部输入通道
    • 具有高达 248 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有引脚均支持电容式触控功能,无需外部组件
    • 可按位、字节和字进行访问(成对访问)
    • 所有端口均可从 LPM 进行边沿可选唤醒
    • 所有端口均具有可设定的上拉电阻或下拉电阻
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器
    • 用于随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装可保护存储器免遭外部访问
    • FRAM 可提供固有安全性优势
  • 增强型串行通信
    • 多达 4 个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率检测的 UART
      • IrDA 编码和解码
    • 多达 2 个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从器件寻址的 I2C
    • 硬件 UART 或 I2C 引导加载程序 (BSL)
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的固定频率数控振荡器 (DCO)
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 器件比较汇总了可用的器件型号和封装选项

(1)最低电源电压受限于 SVS 电平(请参阅 SVS 规格)

(2)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

  • 功耗超低的一流超声波水流和气流测量
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±12.5ps
      • 可在 500:1 的宽动态范围内实现 ±1% 精度
      • 在直径为 25mm 的管道上,能够测量的最大流速为 8800 升/小时(40 加仑/分钟)
      • 能够检测的最小流速小于 1 升/小时(0.005 加仑/分钟)
      • 高精度时间测量分辨率小于 5ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 3µA
      • 能够支持直径为 15mm 至 1000mm 的宽管道尺寸
    • 气体
      • 在低流速到高流速的情况下以及工作温度范围内的差分飞行时间 (dToF) 精度为 ±250ps
      • 可在流速高达 12000 升/小时的条件下实现 ±1% 的精度,具有 200:1 的宽动态范围
      • 能够测量的流速大于 25000 升/小时
      • 能够检测的最小流速小于 3 升/小时
      • 高精度时间测量分辨率小于 100ps
      • 在每秒获取一组结果的条件下总体电流消耗大约为 20µA
  • 符合并超出 ISO4064、OIML R49、EN 14236 和 EN 1434 精度标准
  • 能够直接与标准超声波传感器(高达 2.5MHz)连接
  • 集成模拟前端 – 超声波传感解决方案 (USS_A),包括
    • 用于在各种频率下生成多音调脉冲的可编程脉冲发生器 (PPG)
    • 用于控制输入和输出通道且具有低阻抗输出驱动器 (4Ω) 的集成 PHY
    • 具有高达 8Msps 输出数据速率的高性能高速 12 位模数转换器 (SDHS)
    • 具有 –6.5dB 至 30.8dB 增益的可编程增益放大器 (PGA)
    • 输出范围为 68MHz 至 80MHz 的高性能 PLL
  • 计量测试接口 (MTIF)
    • 脉冲发生器和脉冲计数器
    • 脉冲率高达 1024 次脉冲/秒 (p/s)
    • 计数容量高达 65535(16 位)
    • 在 LPM3.5 下以 200nA(典型值)运行
  • 低功耗加速器 (LEA)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 8KB RAM
    • 高效的 256 点复数 FFT:比 Arm Cortex-M0+ 内核最多快 40 倍
  • 嵌入式微控制器
    • 时钟频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围:1.8V 至 3.6V (1)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:大约 120 µA/MHz
    • 具有实时时钟 (RTC) 的待机模式 (LPM3.5):450nA (2)
    • 关断 (LPM4.5):30nA
  • 铁电随机存取存储器 (FRAM)
    • 容量高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 以 125ns/字(4ms 内写入 64KB)的速度快速写入
    • 统一的存储器 = 程序 + 数据 + 存储都处于同一存储空间
    • 耐写次数达 1015
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部 DMA
    • 带有日历和报警功能的 RTC
    • 6 个 16 位计时器,每个计时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 12 通道模拟比较器
    • 12 位 ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 8 条外部输入通道
    • 具有高达 248 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有引脚均支持电容式触控功能,无需外部组件
    • 可按位、字节和字进行访问(成对访问)
    • 所有端口均可从 LPM 进行边沿可选唤醒
    • 所有端口均具有可设定的上拉电阻或下拉电阻
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器
    • 用于随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装可保护存储器免遭外部访问
    • FRAM 可提供固有安全性优势
  • 增强型串行通信
    • 多达 4 个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率检测的 UART
      • IrDA 编码和解码
    • 多达 2 个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从器件寻址的 I2C
    • 硬件 UART 或 I2C 引导加载程序 (BSL)
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的固定频率数控振荡器 (DCO)
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 器件比较汇总了可用的器件型号和封装选项

(1)最低电源电压受限于 SVS 电平(请参阅 SVS 规格)

(2)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

德州仪器 (TI) MSP430FR604x 和 MSP430FR504x SoC 属于 MSP430 超声波传感微控制器 (MCU) 系列,且功能强大、集成度高,专为各种工业应用而设计:

这些 MCU 提供集成的超声波传感解决方案 (USS_A) 模块,该模块可针对多种流速提供高精度测量。USS 模块高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 器件采用低功耗加速器 (LEA),可实现基于 ADC 的高速信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量解决方案。

USS_A 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳效果。USS_A 模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过行业标准超声波传感器实现精确的信号采集。

此外,MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 还集成了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。它具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。它还具有片上 8 通道多路复用器 LCD 驱动器(仅限 MSP430FR604x)、实时时钟 (RTC)、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密 (AES256) 模块和循环冗余校验 (CRC) 模块。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括 MSP-TS430PN80C 80 引脚目标开发板EVM430-FR6043 超声波气流计 EVM。TI 还提供免费软件,包括超声波感应设计中心、超声波感应软件库和 MSP430Ware™ 软件

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 系列集成了 TI 的 FRAM(铁电 RAM)和功耗整体超低 MSP 系统架构,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。

有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

德州仪器 (TI) MSP430FR604x 和 MSP430FR504x SoC 属于 MSP430 超声波传感微控制器 (MCU) 系列,且功能强大、集成度高,专为各种工业应用而设计:

这些 MCU 提供集成的超声波传感解决方案 (USS_A) 模块,该模块可针对多种流速提供高精度测量。USS 模块高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 器件采用低功耗加速器 (LEA),可实现基于 ADC 的高速信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量解决方案。

USS_A 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳效果。USS_A 模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过行业标准超声波传感器实现精确的信号采集。

此外,MSP430FR604x 和 MSP430FR504x 还集成了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。它具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。它还具有片上 8 通道多路复用器 LCD 驱动器(仅限 MSP430FR604x)、实时时钟 (RTC)、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密 (AES256) 模块和循环冗余校验 (CRC) 模块。

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括 MSP-TS430PN80C 80 引脚目标开发板EVM430-FR6043 超声波气流计 EVM。TI 还提供免费软件,包括超声波感应设计中心、超声波感应软件库和 MSP430Ware™ 软件

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x MCU 系列集成了 TI 的 FRAM(铁电 RAM)和功耗整体超低 MSP 系统架构,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。

有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
MSP430FR5043 正在供货 具有 64KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU This device supports an UART bootloader instead of an I2C bootloader.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430FR604x、MSP430FR504x 16MHz MCU 高达 64KB FRAM,12 位高速 8-MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 26日
* 勘误表 MSP430FR50431 Microcontroller Errata (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* 用户指南 MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
用户指南 MSP430™ FRAM 器件引导加载程序 (BSL) (Rev. AB) PDF | HTML 英语版 (Rev.AB) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用手册 MSP MCU 上Σ-Δ ADC 的常见问题解答 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide 2021年 3月 17日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide 2021年 3月 17日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide 2021年 3月 11日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
白皮书 Ultrasonic sensing of gas flow white paper 2019年 1月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块

EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。MSP430FR6043 MCU 是一款超低功耗 MCU,集成了的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该套件提供了一种灵活的解决方案,支持工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和多种不同频率的传感器快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430PN80C — 适用于 MSP430FR6043 MCU 的目标开发板 — 80 引脚(不包括微控制器)

注意:本套件不包含 MSP430™ 微控制器 (MCU) 样片。要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU:MSP430FR6043

MSP-TS430PN80C 微控制器开发板是独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对 MSP430 器件进行系统内编程和调试。  该开发板支持采用 80 引脚 QFP 封装(TI 封装代码:PN)的 MSP430FR6043 FRAM 器件。请查看目标器件文档,以找到正确的目标板。

调试探针可以单独购买,也可以与目标板 ( (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
驱动程序或库

USS-SWLIB-GAS 用于燃气计量的超声波传感解决方案 (USS) 软件库

Ultrasonic design center is a one stop resource to develop ultrasonic sensing applications using MSP430TM microcontrollers (MCUs) that includes tools, a graphical user interface (GUI), documentation, software libraries and application examples. Developers can quickly configure and customize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

USS-SWLIB-WATER 用于水计量的超声波传感解决方案 (USS) 软件库

Ultrasonic design center is a one stop resource to develop ultrasonic sensing applications using MSP430TM microcontrollers (MCUs) that includes tools, a graphical user interface (GUI), documentation, software libraries and application examples. Developers can quickly configure and customize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDM-02003 — 适用于气体流量测量的超声波感应子系统参考设计

本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。本参考设计可帮助设计人员使用集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块开发超声波气体计量子系统,从而提供卓越的计量性能、低功耗和最大集成度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频