TIDM-BIDIR-400-12

双向 400V/12V 直流/直流转换器参考设计

TIDM-BIDIR-400-12

设计文件

概述

此双向 400V-12V 直流/直流转换器参考设计是基于微控制器的隔离式双向直流/直流转换器实施方案。  具有同步整流功能的相移全桥 (PSFB) 在降压模式下控制从 400V 总线/电池到 12V 电池的能流,而推挽级在升压模式下控制从低压电池到高压总线/电池的反向能流。  此实施方案使用位于低压 (LV) 侧的德州仪器 (TI) 32 位微控制器 TMS320F28035 来实现对双向能流的闭环控制。这一数字控制器系统可以实施先进的控制策略,在不同条件下对功率级进行优化控制,还提供系统级智能,从而在工作模式与 PWM 开关模式之间进行安全无缝过渡。

特性
  • 基于 TMS320F28035 微控制器的数控隔离式双向 DC/DC 转换器
  • 在任一方向上以 300W 额定输出运行
  • 高压直流输入:200-400V
  • 低压直流输出:9V 至 13.5V(标称值为 12V)
  • 在降压和升压模式之间无缝动态转换
  • 完整的软件包(请参阅下面的链接以获取软件下载说明)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI7.PDF (12520 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHT0.PDF (111 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB47.ZIP (1830 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHT1.PDF (14421 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHS9.PDF (294 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA345单通道、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF
隔离式电源模块(集成变压器)

DCH010505S微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7240C四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7242C四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC2G74具有清零和预设功能的单路正边沿 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

PTH08080W2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Bidirectional DC-DC Converter Design Guide 2015-9-1
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018-7-27
白皮书 Driving the green revolution in transportation 2016-9-23

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频