TIDM-RGB-LED

基于 C2000™ MCU 的多串 RGB LED 照明驱动器

TIDM-RGB-LED

设计文件

概述

多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源转换器,可驱动 8 个 LED 灯串。

特性

• 独立驱动多达 8 个 LED 灯串,包括与 RGB LED 灯串混合的光色。
• 适用于彩色或白色 LED 应用的设计参考。DC/DC LED 驱动器电源包含 6 个驱动红色、绿色和蓝色 LED 灯串的升压 DC/DC 转换器和 2 个驱动白色 LED 灯串的 SEPIC DC/DC 转换器。
• DC/DC LED 驱动器电源支持 12 至 18 VDC(额定电压)的输入电压和每串最大 50 mA 的驱动器电流
• 具有过流保护功能,可保护电路板组件免于过高电流电平的损坏
• C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 微控制器可实现精确的 LED 调光控制和稳定的 RGB LED 色彩混合。
• LED 照明参考平台可供购买,它包含硬件平台、软件示例和库、图形用户界面 (GUI)、技术应用手册和基于理论的分步用户指南。

注意:此电路板的软件包含在 controlSUITE™ 软件包中。请从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools -> Lighting”部分下的“Multi-DC/DC Color LED Kit”。

• 独立驱动多达 8 个 LED 灯串,包括与 RGB LED 灯串混合的光色。

• 适用于彩色或白色 LED 应用的设计参考。DC/DC LED 驱动器电源包含 6 个驱动红色、绿色和蓝色 LED 灯串的升压 DC/DC 转换器和 2 个驱动白色 LED 灯串的 SEPIC DC/DC 转换器。

• DC/DC LED 驱动器电源支持 12 至 18 VDC(额定电压)的输入电压和每串最大 50 mA 的驱动器电流

• 具有过流保护功能,可保护电路板组件免于过高电流电平的损坏

• C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 微控制器可实现精确的 LED 调光控制和稳定的 RGB LED 色彩混合。

• LED 照明参考平台可供购买,它包含硬件平台、软件示例和库、图形用户界面 (GUI)、技术应用手册和基于理论的分步用户指南。

 

注意:此电路板的软件包含在 controlSUITE™ 软件包中。请从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools -> Lighting”部分下的“Multi-DC/DC Color LED Kit”。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAT4.PDF (46 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC656.ZIP (1544 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAT5.PDF (330 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAT3.PDF (263 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7242C四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2350双通道单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

PTH08080W2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7240C四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS795具有使能功能的 500mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 多DC/DC 转换和彩色LED 控制,此转换和控制集成在C2000™ 微控制器上 英语版 2013-2-27
用户指南 Multi-DC/DC Color LED Kit Hardware Reference Guide 2010-11-1
用户指南 Multi-DC/DC Color LED Kit Quick Start Guide 2010-11-1

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频