TIDM-WLMOTORMONITOR
无线电机监控器参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR
概述
该参考设计的灵感来自需要监测电机和机器的运行状况,以准确预测和安排维护(或更换),同时更大限度地减少工业生产期间的成本和停机。目前,数以百万计的工业电机通过手持或有线压电加速度计传感设备进行监测。超低功耗处理技术、无线电和压电传感器小型化的最新进展使得具有无线功能的低成本小型电机监测器的开发和部署成为可能。这些无线电机监测器由纽扣电池供电,电池寿命超过 10 年。这些系统提供与现有手持系统相同的宽带灵敏度,收集振动数据并对该数据进行光谱分析。这种集成智能让您可以在难以进入的位置部署和监测这些系统。无线电机监测参考设计使用两种不同但电气等效的外形进行开发和测试。
这些外形包括:
- 模块化外形
- 紧凑外形
在模块化外形中,TI LaunchPad™ 开发套件和 EM 连接器能让您将多个无线电和处理器与能源管理和传感器子系统结合起来。紧凑的外形使用带有 CC2650 BLE 无线电的 MSP430™ FR5969 超低功耗微控制器单元 (MCU),但可以连接到多个传感器电路板。标准传感器电路板支持 PCB 压电振动传感器。
借助小型电路板上的 30 引脚扩展连接器,基板能够与 MCU 和/或 CC2650 无线电一起运行。系统软件假定您使用的是两个设备。
此参考设计侧重于紧凑外形系统。
特性
- 100uA MSP MCU 分析/写入
- 6mA Bluetooth® 低耗能无线电
- 40nA 系统睡眠
- 10kHz/16 位振动传感器
- iPAD/Android 可视化图
- 已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Low-power MCUs
MSP430FR5969 — 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
开始开发
支持软件
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca85 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca85a/tidca85a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA85. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca87 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca87/tidca87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA87. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Wireless Motor Monitor (WMM) Design Guide | 2015-4-6 | |||
| 技术文章 | Trends in building automation: predictive maintenance | PDF | HTML | 2016-11-1 | |||
| 技术文章 | What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? | PDF | HTML | 2015-6-3 | |||
| 技术文章 | Lose power, not data with new FRAM microcontrollers | PDF | HTML | 2015-5-20 |