TPS7A7002
- 输入电压低至 1.425V
- 2A 时,最大压降 380mV
- 3A 时,最大压降 600mV
- 从 0.5V 开始的可调输出
- 保护:电流限制和热关断
- 启用引脚
- 关断模式下的接地电流为 1µA
- 完整工业温度范围
- 采用小外型尺寸集成电路 (SOIC)-8,完全 RoHS 标准兼容封装
TPS7A7002 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,针对 要求 在高达 3A 的电流下拥有超低输入电压和超低压降的应用而设计。该器件支持低至
1.425V 的单输入电压,输出电压最低可通过编程设置为 0.5V。输出电压可使用外部分压器进行设置。
TPS7A7002 具有 超低压降,非常 适用于 VOUT 与 VIN 极为接近的应用。此外, TPS7A7002 还有使能引脚以便在关断模式下进一步减少功率耗散。TPS7A7002 在线路、负载和温度变化时提供出色的稳压功能。
TPS7A7002 提供 8 引脚小型 PowerPAD™封装选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A7002 具有使能端的极低输入、极低压降 3A 稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 5月 16日 |
| 选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 低压降线性稳压器评估模块
The Texas Instruments TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module (EVM) and reference design demonstrates the proper operation of a very low input, very low dropout, 3A regulator with Enable.
用户指南:
PDF
参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR — 无线电机监控器参考设计
该参考设计的灵感来自需要监测电机和机器的运行状况,以准确预测和安排维护(或更换),同时更大限度地减少工业生产期间的成本和停机。目前,数以百万计的工业电机通过手持或有线压电加速度计传感设备进行监测。超低功耗处理技术、无线电和压电传感器小型化的最新进展使得具有无线功能的低成本小型电机监测器的开发和部署成为可能。这些无线电机监测器由纽扣电池供电,电池寿命超过 10 年。这些系统提供与现有手持系统相同的宽带灵敏度,收集振动数据并对该数据进行光谱分析。这种集成智能让您可以在难以进入的位置部署和监测这些系统。无线电机监测参考设计使用两种不同但电气等效的外形进行开发和测试。
这些外形包括:
- 模块化外形
- 紧凑外形
(...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。