TMDXEVM368

TMS320DM36x 评估模块

TMDXEVM368

立即订购

概述

借助 TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM),开发人员可直接评估 TI 的数字媒体 (DMx) 处理器,并开始构建数字视频应用,如 IP 安防摄像头、运动相机、无人机、可穿戴器件、数字标牌、可视门铃及其他数字视频产品

TMS320DM36x DVEVM 使开发人员能够编写适用于 ARM 的生产就绪型应用代码,并使用 DMx API 访问 HDVICP 协处理器核心,从而直接开始开发 TMS320DM368 和 TMS320DM365 数字媒体处理器的应用。

特性
  • 基于数字媒体处理器的 TMS320DM368 开发板
  • 并行摄像头输入与 Leopard Imaging LI-5M02 摄像头板兼容
  • 通过分量视频(高清)和复合/S 视频(标清)接口进行 NTSC 或 PAL 信号视频捕捉
  • 通过分量视频(高清)和复合/S 视频(标清)接口进行 NTSC 或 PAL 输出
  • 其他特性,如麦克风输入、耳机输出、线路输入和线路输出、UART、USB 2.0 HS、2GB NAND 闪存和用于测试的 JTAG
  • 套件中提供了 Linux 支持包软件开发工具套件 (LSP SDK) 和 TI eXpressDSP™ 基于 Linux 的 DVSDK
  • TI 的 HD MPEG-4、H.264、MPEG2 以及 JPEG 编解码器
  • 注意:配套带引线的桶形插孔,用于连接台式电源。此套件不包括电源,必须单独购买。推荐的壁装电源为 SMI18-5-V-P5(5V、3A)

  • TMDXEVM368
  • 电源线
  • USB 鼠标和适配器
  • 串行 UART 电缆
  • 以太网线缆
  • 分量视频电缆
  • USB 读卡器
  • 快速入门指南

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TVP5146 具有 Macrovision 检测、YPbPR/RBG 输入的 NTSC/PAL/SECAM 4x10 位数字视频解码器 TVP7002 三通道 8/10 位 165/110MSPS 视频 ADC

 

Low-power MCUs
MSP430F2013 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、用于 SPI/I2C 的 USI、2KB 闪存和 128B RAM 的 16MHz 感应 MCU

 

协议和总线开关和多路复用器
SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM365 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM368 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM369 DaVinci 数字媒体处理器

 

并联电压基准
LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74701 具有电源正常指示和使能功能的 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器 TPS793 具有使能功能的 200mA 低压降稳压器

 

视频放大器
THS7303 具有 I2C 控制、选通滤波、+6db 增益和 2:1 输入 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器 THS7353 具有 I2C 控制、可选滤波器、0dB 增益、2:1 MUX 的 3 通道低功耗视频放大器

 

负载开关
TPS2065 高电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

 

音频编解码器
TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDXEVM368 TMS320DM36x 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMS320DM368 Evaluation Module User's Guide 2016-8-3
证书 TMDXEVM368 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
更多文献资料 TMX320DM368 Digital Video Evaluation Module Quick Start Guide 2016-8-4

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
LINUXDVSDK-DM36X 用于 DM365、DM368 数字媒体处理器的 Linux 数字视频软件开发套件 (DVSDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频