TPS793

正在供货

具有使能功能的 200mA 低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.75, 5.4 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 44 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 112 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.75, 5.4 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 44 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 112 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有使能功能的低压降稳压器
  • 提供固定电压版本:
    • 1.8V 至 4.75V(旧芯片)
    • 1.8V 至 3.3V(新芯片)
  • 可调输出电压范围:1.22V 至 5.5V
  • 低噪声:
    • 55µVRMS(旧芯片)
    • 69µVRMS(新芯片)
  • 快速启动时间:
    • 50µs(旧芯片)
    • 500µs(新芯片)
  • 超低压降电压:112mV(典型值)
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 具有使能功能的低压降稳压器
  • 提供固定电压版本:
    • 1.8V 至 4.75V(旧芯片)
    • 1.8V 至 3.3V(新芯片)
  • 可调输出电压范围:1.22V 至 5.5V
  • 低噪声:
    • 55µVRMS(旧芯片)
    • 69µVRMS(新芯片)
  • 快速启动时间:
    • 50µs(旧芯片)
    • 500µs(新芯片)
  • 超低压降电压:112mV(典型值)
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20

TPS793 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS793 提供低压降电压,例如 200mA 时为 112mV(典型值)。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。TPS793 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。

TPS793 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS793 提供低压降电压,例如 200mA 时为 112mV(典型值)。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。TPS793 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV705 正在供货 具有低噪声和使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 56% smaller WCSP package, lower VIN range, lower cost, improved noise, improved PSRR>10 Hz, lower IQ
TPS784 正在供货 具有高精度和使能功能的 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 High-accuracy (0.5% typical), 25-uA IQ, adjustable-output LDO in SOT-23 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS793 采用 NanoStar™ Wafer Chip Scale 封装和 SOT23 封装的低噪声、高 PSRR、射频、200mA 的低压降线性稳压器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 2月 12日
* 辐射与可靠性报告 TPS793285YEQ Reliability Report 2003年 10月 10日
应用手册 Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design 2008年 3月 27日
用户指南 DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2005年 6月 2日
应用手册 NanoStar™ Wafer Chip-Scale Package Design Guide 2003年 9月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块

借助 TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM),开发人员可直接评估 TI 的数字媒体 (DMx) 处理器,并开始构建数字视频应用,如 IP 安防摄像头、运动相机、无人机、可穿戴器件、数字标牌、可视门铃及其他数字视频产品

TMS320DM36x DVEVM 使开发人员能够编写适用于 ARM 的生产就绪型应用代码,并使用 DMx API 访问 HDVICP 协处理器核心,从而直接开始开发 TMS320DM368 和 TMS320DM365 数字媒体处理器的应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS79301EVM — TPS79301 评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS79328EVM — TPS79328 评估模块

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS79301 PSpice Transient Model

SLVMA75.ZIP (35 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79318 PSpice Transient Model

SGLM013.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79325 PSpice Transient Model

SGLM014.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79328 PSpice Transient Model

SGLM015.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS793285 PSpice Transient Model

SGLM016.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79330 PSpice Transient Model

SGLM012.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79333 PSpice Transient Model

SGLM017.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS793475 PSpice Transient Model

SGLM018.ZIP (21 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDEP0025 — 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了硬件接口。该平台还使您能够在各种工业自动化设备中实现实时 EtherCAT 通信标准。该平台可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现具有小占用空间、低功耗和单芯片解决方案的设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0035 — 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计

该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。两线制接口可将位置反馈线集成到电机电缆中。  它由 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计组成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云

3D 机器视觉参考设计针对 LightCrafter™ 系列控制器采用德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),让开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建 3D 点云。与众不同的 3D 机器视觉系统采用 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),采用 DLP4500 WXGA 芯片组,可灵活控制高分辨率、精确图案,适用于工业、医疗和安全应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00826 — 50 欧姆 2GHz 示波器前端参考设计

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可随时使用此评估平台,处理频域和时域应用中从直流到 2GHz 的输入信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0014 — 基于 TMDXEVM437X 的双摄像头参考设计

在 Sitara AM437x 处理器上寻求摄像头支持的开发人员,可利用此参考设计快速启动开发工作。AM437x 摄像头接口是一个可配置为单摄像头或双摄像头接口的并行端口。双摄像头配置支持同时使用两个摄像头输入。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频