TPS2117EVM
TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块
TPS2117EVM
概述
TPS2117 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS2117。TPS2117 是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为自动或手动切换可用输入。EVM 允许用户配置 TPS2117 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- 可配置工作模式
- 1.6V 至 5.5V VIN 输入电压范围
- 最大 4A 的连续开关电流运行
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
电源多路复用器
立即订购并开发
评估板
TPS2117EVM — TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块
TI.com 上无现货
设计工具
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices
版本: 1.0.0
发布日期: 25 一月 2024
产品
电源多路复用器
硬件开发
评估板
发布信息
Tool that calculates switchover parameters for power mux devices
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS2117 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 5日 | |
证书 | TPS2117EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 27日 |