TPS2117
- 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
- 最大持续电流:4A
- 导通电阻:20mΩ(典型值)
- VIN2 待机电流:50nA(典型值)
- 静态电流:1.32µA(典型值)
- 切换模式:
- 优先级模式
- 手动模式
- 二极管模式
- 受控输出压摆率:
- 电压为 3.3V 时为 1.3ms(典型值)
- VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断
- 热关断
TPS2117 是一款电源多路复用器,具有 1.6V 至 5.5V 的额定电压和 4A 的最大额定电流。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。
凭借 1.32µA(典型值)的低静态电流和 50nA(典型值)的低待机电流,TPS2117 适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。
TPS2117 可根据应用配置用于两种不同的切换操作。自动优先级模式优先选择连接到 VIN1 的电源,在 VIN1 下降时将切换到次级电源 (VIN2)。手动模式允许用户切换 GPIO 或使信号能够在通道之间切换。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2117 具有手动和优先级切换功能的 1.6V 至 5.5V、4A 低 IQ 电源多路复用器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 |
| 证书 | TPS2117EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2117EVM — TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块
TPS2117 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2117。TPS2117 是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为自动或手动切换可用输入。EVM 允许用户配置 TPS2117 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。