TPS40211EVM-352
用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器
TPS40211EVM-352
概述
TPS40211EVM-352 评估模块 (EVM) 是固定频率 (300kHz) 非同步升压转换器,当固定电流为 700mA,且输入源电压为 8V 至 18V 时,输出电压介于 20V 至 35V 之间。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用带有整体 N 通道 FET 驱动器的 TPS40211 非同步电流模式控制升压控制器。
TPS40211EVM-352 旨在使用相对稳定的 12V(8V 至 18V)源电压产生稳定的电流驱动器(电压为 700mV),用于高亮度 LED 等恒流负载。TPS40211EVM-352 旨在为 6 至 10 个 LED 演示 TPS40211 在典型 LED 驱动器中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS40211 在特定应用中的性能。通过更换某些组件,可将该 EVM 修改为其它输入或输出电流。
特性
- 8V 至 18V 的输入范围
- 700mV 固定输出电流,可通过更换 1210 封装电阻来调节
- 42V 开路保护
- 300kHz 开关频率
- 单个 SO-8 开关 MOSFET 和整流二极管
- 所有组件都位于顶端的双面 2 层 PCB
- 有源转换器面积 1.25" x 1.25"(小于 1.6 英寸)
- 便捷的测试点,用于探测输出电压、电流感应、开关波形和非侵入式环路响应测试
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
TPS40211EVM-352 — 用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器
SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design
SLURB11 — TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS4021x-Q1 4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
数据表 | TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 | |||
证书 | TPS40211EVM-352 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS40211EVM | 2009年 2月 6日 |