主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62824

正在供货

采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VSON-HR (DMQ) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control 拓扑
  • 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • 效率高达 97%
  • 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 运行静态电流 4µA
  • 2.2MHz 开关频率
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control 拓扑
  • 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • 效率高达 97%
  • 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 运行静态电流 4µA
  • 2.2MHz 开关频率
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4µA 的超低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。

TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,可实现超高功率密度设计。

TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4µA 的超低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。

TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,可实现超高功率密度设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62824A 正在供货 采用 1.5mm × 1.5mm QFN 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 Pin-to-pin buck converter with forced PWM mode for low ripple.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6282x 具有 1% 输出精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 3月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62825EVM-794 — 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 2A 降压转换器评估模块

TPS62825EVM-794 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62825 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 输入电压转换为 1% 精度的 1.8V 的稳压输出电压,输出电流可达 2A,解决方案上限高度为 1mm。TPS62825 采用 1.5 x 1.5 mm² 的小型 QFN 封装,是一款高效的小型解决方案,适用于所有类型设备(比如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)的负载点 (POL) 转换器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62824 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDQ7.ZIP (87 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-HR (DMQ) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频