主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62825

正在供货

采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 4 Vout (min) (V) 0.6, 1.8, 3.3 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 4 Vout (min) (V) 0.6, 1.8, 3.3 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VSON-HR (DMQ) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control 拓扑
  • 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • 效率高达 97%
  • 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 运行静态电流 4µA
  • 2.2MHz 开关频率
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • DCS-Control 拓扑
  • 1% 反馈或输出电压精度(整个温度范围)
  • 效率高达 97%
  • 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 运行静态电流 4µA
  • 2.2MHz 开关频率
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
  • 有源输出放电
  • 电源正常状态输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 强制 PWM 版本可支持 CCM 运行
  • 使用 TPS6282x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4µA 的超低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。

TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,可实现超高功率密度设计。

TPS6282x 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,具有仅 4µA 的超低静态电流。该器件基于 DCS 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.6V 以下。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个设计需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 输出电容器(或一个 22µF 输出电容器)。

TPS6282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号可实现强制 PWM 运行,以维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和内部软启动电路。该器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm x 1.5mm QFN 封装,可实现超高功率密度设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62825A 正在供货 采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 Pin-to-pin buck converter with forced PWM mode for low ripple

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6282x 具有 1% 输出精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 3月 11日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用简报 Powering VCCINT_VCU Rail in Xilinx® Zynq®UltraScale+™ Family of Multiprocessors PDF | HTML 2020年 6月 8日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技术文章 QFN soldering tips and tricks PDF | HTML 2018年 11月 26日
应用手册 Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技术文章 Output accuracy varies with temperature – 1% is not always 1% PDF | HTML 2018年 5月 2日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 超低IQ器件的精确效率测量 英语版 2014年 2月 28日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
模拟设计期刊 DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 英语版 2012年 6月 1日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62825EVM-794 — 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的 2A 降压转换器评估模块

TPS62825EVM-794 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62825 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 输入电压转换为 1% 精度的 1.8V 的稳压输出电压,输出电流可达 2A,解决方案上限高度为 1mm。TPS62825 采用 1.5 x 1.5 mm² 的小型 QFN 封装,是一款高效的小型解决方案,适用于所有类型设备(比如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)的负载点 (POL) 转换器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62825 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMCL1A.ZIP (748 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62825 SIMPLIS Transient Model

SLVMDA0.ZIP (264 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS6282518 PSpice Transient Model

SLVMCL2.ZIP (723 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
  • DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC
  • DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
  • DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC
  • DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
电源模块(集成电感器)
  • TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块
  • TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块
  • TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块
  • TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
  • TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
  • TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块
  • TPSM82813 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块
  • TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块
  • TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
DC/DC converters
  • TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
  • TLV62080 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器
  • TLV62084 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
  • TLV62084A 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
  • TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器
  • TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器
  • TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
  • TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
  • TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器
  • TLV62150 具有 DCS-Control™ 的 4-17V 1A 降压转换器
  • TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器
  • TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器
  • TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源正常指示的 1.5A 降压转换器
  • TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器
  • TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器
  • TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器
  • TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
  • TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器
  • TPS62000 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器
  • TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10
  • TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器
  • TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62060 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器
  • TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
  • TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器
  • TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
  • TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器
  • TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压
  • TPS62080A 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器
  • TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器
  • TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
  • TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率为 97%
  • TPS62090-Q1 汽车级:3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器
  • TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
  • TPS62097 采用 HotRod 封装且具有可选开关频率的 2A 降压转换器
  • TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器
  • TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器
  • TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器
  • TPS62110-EP 17V、1.5A 同步降压转换器(增强型产品)
  • TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器
  • TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器
  • TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器
  • TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率为 96%
  • TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率为 96%
  • TPS62125 具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器
  • TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器
  • TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器
  • TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器
  • TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
  • TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
  • TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、2A 降压转换器
  • TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、2A 降压转换器
  • TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
  • TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
  • TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、1A 降压转换器
  • TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
  • TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器
  • TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器
  • TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器
  • TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、0.5A 降压转换器
  • TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器
  • TPS62175 具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器
  • TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器
  • TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器
  • TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62220 可调节、400mA、效率为 95% 的降压转换器,15uA,采用 ThinSOT-23 封装
  • TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
  • TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器
  • TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
  • TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器
  • TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
  • TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
  • TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
  • TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器
  • TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
  • TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器
  • TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
  • TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器
  • TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选
  • TPS62510 适用于低输入电压的可调节、效率为 96% 的 1.5A 降压转换器
  • TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
  • TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
  • TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器
  • TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
  • TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
  • TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
  • TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案
  • TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
  • TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
  • TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器
  • TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
  • TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
  • TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
  • TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
  • TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
光绘文件

PWR794 Gerber

SLVC714.ZIP (344 KB)
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-HR (DMQ) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频