TPS62873EVM-144
TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块
TPS62873EVM-144
概述
TPS62873EVM-144 评估模块 (EVM) 是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试两个 TPS62873 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估此配置下的 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 30A。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 6.0V
- 电阻可选启动输出电压
- 电阻可选开关频率
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 与 I2C 兼容的接口
- 差分遥感
DC/DC converters
立即订购并开发
评估板
TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module
TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module
评估模块 (EVM) 用 GUI
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI
硬件开发
评估板
发布信息
initial release
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62873 Dual Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022-11-4 | ||
| 证书 | TPS62873EVM-144 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-6 |