主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62872-Q1

正在供货

汽车级、2.7V 至 6V 输入、12A 可堆叠同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 20 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 75 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 20 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 75 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-FCRLF (RXS) 16 9.0525 mm² 2.55 x 3.55
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV)
    • 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV)
    • 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV)
    • 0.8V 至 3.35V(步长为 10mV)
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调节外部补偿
  • 电阻可选启动输出电压
  • 电阻可选开关频率
  • 节电或强制 PWM 操作
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 差分遥感
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 热警告和热关断
  • 精密使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 采用具有可湿性侧面的 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C,TJ
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV)
    • 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV)
    • 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV)
    • 0.8V 至 3.35V(步长为 10mV)
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调节外部补偿
  • 电阻可选启动输出电压
  • 电阻可选开关频率
  • 节电或强制 PWM 操作
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 差分遥感
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 热警告和热关断
  • 精密使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 采用具有可湿性侧面的 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C,TJ

TPS6287x-Q1 是具有远程差分检测功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步直流/直流降压转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。

这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x-Q1 系列实现了增强型 DCS 控制方案,该方案支持具有固定频率操作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

可选的远程检测功能可充分提升负载点的电压调节,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。

通过 FSEL 引脚实现电阻可选开关频率。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。通过 I2C 兼容接口可快速调整输出电压,使负载功耗适应应用性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

TPS6287x-Q1 是具有远程差分检测功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步直流/直流降压转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。

这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x-Q1 系列实现了增强型 DCS 控制方案,该方案支持具有固定频率操作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

可选的远程检测功能可充分提升负载点的电压调节,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。

通过 FSEL 引脚实现电阻可选开关频率。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。通过 I2C 兼容接口可快速调整输出电压,使负载功耗适应应用性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62873-Q1 正在供货 汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器 Higher current option, provides flexiblity to increase current based on application need without changing the layout.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6287x -Q1 具有快速瞬态响应功能的 2.7V 至 6V 输入 6A、9A、12A、15A 可堆叠同步 汽车类 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 2月 13日
应用手册 汽车SOC核心供电设计指南 2025年 12月 18日
产品概述 Mobileye EyeQ™6H - 分立式电源树 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 8日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 8日
应用手册 将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 3日
应用手册 堆叠配置中的 TPS6287X-Q1 器件运行 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 31日
应用手册 Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日
产品概述 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022年 8月 5日
功能安全信息 TPS6287x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 4日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块

TPS62873EVM-143 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 TPS62873-Q1 降压转换器的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。TPS62873EVM-143 的输出电流可高达 15A。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块

TPS62873EVM-144 评估模块 (EVM) 是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试两个 TPS62873 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估此配置下的 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 30A。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

BEAGLEY-AI — 基于 AM67A 的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 单板计算机

Beagley®AI 是一款开源单板计算机,旨在简化构建智能人机界面 (HMI) 的过程,为可靠的嵌入式系统添加摄像头和高速连接。它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器,与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器,支持多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。

该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容,如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。

凭借极具竞争力的价格和用户友好的设计,Beagle Y AI 通过使用 BeagleBoard (...)

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (RXS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频