主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62870

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 12 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C interface, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 70 Sector Robotics
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 12 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C interface, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 70 Sector Robotics
VQFN-FCRLF (RXS) 16 9.0525 mm² (2.55 mm × 3.55 mm)
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM8287A06、TPSM8287A10、TPSM8287A12、TPSM8287A15
  • 功能安全型
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 6A、9A、12A、15A 引脚对引脚器件系列
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV)
    • 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV)
    • 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV)
    • 0.8V 至 3.35V(步长为 10mV)
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 差分遥感
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调节外部补偿
  • 节电或强制 PWM 操作
  • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 可通过堆叠提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 采用具有可湿性侧面的 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装
  • 结温范围为 –40°C 至 125°C,TJ
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM8287A06、TPSM8287A10、TPSM8287A12、TPSM8287A15
  • 功能安全型
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 6A、9A、12A、15A 引脚对引脚器件系列
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV)
    • 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV)
    • 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV)
    • 0.8V 至 3.35V(步长为 10mV)
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 差分遥感
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调节外部补偿
  • 节电或强制 PWM 操作
  • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 可通过堆叠提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 采用具有可湿性侧面的 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装
  • 结温范围为 –40°C 至 125°C,TJ

TPS6287x 是具有差分遥感功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步直流/直流降压转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。

这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

远程检测功能可调节负载点的电压,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。

通过 FSEL 引脚实现电阻可选开关频率。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。通过 I2C 兼容接口可快速调整输出电压,使负载功耗适应应用性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

TPS6287x 是具有差分遥感功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步直流/直流降压转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。

这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

远程检测功能可调节负载点的电压,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。

通过 FSEL 引脚实现电阻可选开关频率。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。通过 I2C 兼容接口可快速调整输出电压,使负载功耗适应应用性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM8287A06 正在供货 支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块 Module with integrated inductor

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6287x 2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A 和 15A 快速瞬态可堆叠同步降压转换器,具有 I2 C 接口和远程检测功能 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-11-11
应用手册 调节固定输出电压 DC/DC 转换器的输出电压 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-21
应用手册 降压转换器功率级的基本计算: PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
模拟设计期刊 固定频率 DCS-Control:具有时钟同步功能的快速瞬态响应 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-13
功能安全信息 TPS6287x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-12-8
应用手册 使用 LP87334E PMIC 的 AM68x 处理器电源解决方案,适用 于工业应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-15
应用手册 将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-3
应用手册 堆叠配置中的 TPS6287X-Q1 器件运行 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-31
应用手册 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
应用手册 了解在高输出电流和高温下工作的 SOA 曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
应用手册 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-10
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019-10-14
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块

TPS62873EVM-143 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 TPS62873-Q1 降压转换器的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。TPS62873EVM-143 的输出电流可高达 15A。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块

TPS62873EVM-144 评估模块 (EVM) 是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试两个 TPS62873 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估此配置下的 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 30A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS6287x PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMDQ1C.ZIP (445 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (RXS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频