主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62871

正在供货

具有频率同步选项的 6V、9A 可堆叠同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 9 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C interface, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 9 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.35 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 16 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C bus interface, I2C control, I2C interface, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 70
VQFN-FCRLF (RXS) 16 9.0525 mm² 2.55 x 3.55
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM8287A06TPSM8287A10TPSM8287A12TPSM8287A15
  • 功能安全型
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 6A、9A、12A、15A 引脚对引脚器件系列
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV)
    • 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV)
    • 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV)
    • 0.8V 至 3.35V(步长为 10mV)
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 差分遥感
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调节外部补偿
  • 节电或强制 PWM 操作
  • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 可通过堆叠提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 采用具有可湿性侧面的 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装
  • 结温范围为 –40°C 至 125°C,TJ
  • 可作为集成电感器的电源模块:TPSM8287A06TPSM8287A10TPSM8287A12TPSM8287A15
  • 功能安全型
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 6A、9A、12A、15A 引脚对引脚器件系列
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV)
    • 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV)
    • 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV)
    • 0.8V 至 3.35V(步长为 10mV)
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 差分遥感
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调节外部补偿
  • 节电或强制 PWM 操作
  • 可选择与外部时钟或展频运行同步
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
  • 可通过堆叠提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 采用具有可湿性侧面的 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装
  • 结温范围为 –40°C 至 125°C,TJ

TPS6287x 是具有差分遥感功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步直流/直流降压转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。

这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

远程检测功能可调节负载点的电压,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。

通过 FSEL 引脚实现电阻可选开关频率。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。通过 I2C 兼容接口可快速调整输出电压,使负载功耗适应应用性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

TPS6287x 是具有差分遥感功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步直流/直流降压转换器系列。对于每个电流额定值,都有适用的具有 I2C 接口且功能全面的器件型号,以及不具有 I2C 接口且功能有限的器件型号。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 15A 的持续输出电流。

这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

远程检测功能可调节负载点的电压,并且该器件在所有运行条件下均可实现优于 ±1% 的直流电压精度。

通过 FSEL 引脚实现电阻可选开关频率。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。通过 I2C 兼容接口可快速调整输出电压,使负载功耗适应应用性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6287x 2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A 和 15A 快速瞬态可堆叠同步降压转换器,具有 I2 C 接口和远程检测功能 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 11日
功能安全信息 TPS6287x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 使用 LP87334E PMIC 的 AM68x 处理器电源解决方案,适用 于工业应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用手册 Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块

TPS62873EVM-143 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 TPS62873-Q1 降压转换器的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。TPS62873EVM-143 的输出电流可高达 15A。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A、同步降压转换器评估模块

TPS62873EVM-144 评估模块 (EVM) 是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试两个 TPS62873 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估此配置下的 TPS62870-Q1、TPS62871-Q1 和 TPS62872-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 30A。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (RXS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频