TPS6287B25
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
- 0.4V 至 1.675V 的 3 个可选输出电压范围
- 0.4V 至 0.71875V,阶跃为 1.25mV
- 0.4V 至 1.0375V,阶跃为 2.5mV
- 0.4V 至 1.675V,阶跃为 5mV
- 输出电压精度:±0.8%
- 内部电源 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
- 可调软启动
- 外部补偿
- 可通过 VSET1 和 VSET2 引脚选择启动输出电压
- 0.4V 至 0.775V,阶跃为 25mV
- 0.8V 至 1.55V,阶跃为 50mV
- 可以通过 FSEL 引脚选择开关频率 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz,仅适用于 TPS6287BxxJE2(请参阅 表 4-2)
- 强制 PWM 或省电模式运行
- 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
- 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
- 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
- 差分遥感
- 热预警和热关断
- 输出放电
- 可选展频时钟
- 具有窗口比较器的电源正常输出
TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是具有 I2C 接口和差分遥感器的 10A、15A、20A、25A 和 30A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 30A 的输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。
TPS6287Bxx 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变响应。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。
可选的遥感功能可更大限度地提高负载点的电压调节,并且该器件可在整个输出电压范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。可快速调整输出电压,使负载功耗适应性能需求。通过,默认启动电压可实现电阻可选。VSET1 和 VSET2 引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6287Bxx 具有 I2 C 接口的 2.7V 至 6V 输入、 10A、 15A、20A、25A 和 30A 快速瞬态同步降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 |
| 应用简报 | 在光学模块中使用高电流功率转换器进一步提高数据速率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 27日 | |
| 应用手册 | 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |
| 应用手册 | 利用具备 I2C 通信接口的降压转换器获益 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 | |
| 应用手册 | Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter | PDF | HTML | 2022年 12月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器
TPS62876EVM-199 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试三个 TPS62876-Q1 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 75A。
评估板
TPS6287B25EVM-024 — TPS6287B25 评估模块
TPS6287B25EVM-024 可用于评估 TPS6287Bx 器件系列。TPS6287Bx 是一款高频同步降压转换器,可实现小设计方案尺寸和高效率。该器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件采用 4.05mm × 3.05mm 24 引脚 VQFN 封装。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZV) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。