TPS65235EVM-694

具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

TPS65235EVM-694

立即订购

概述

The TPS65235EVM-694 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65235 for DisEqC2.x application. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to easily evaluate the device features. Compared with TPS65235EVM-747, the TPS65235EVM-694 has circuits for DisEqC 2.x support. The TPS65235 is a monolithic voltage regulator with I2C interface, specifically to provide the 13 V / 18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box.

特性
  • Supports  5 V, 12 V and 15 V  power bus
  • Up to 1000 mA accurate output current limit adjustable by external resistor
  • Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
  • Dedicated Enable Pin for Non-I2C Application
  • Boost switching frequency 1MHz/500KHz selectable
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 TPS652353 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65235EVM-694 — 具有 I2C 接口的 TPS65235 LNB 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SLVC651 TPS65235EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 29 十一月 2015
lock TPS65235EVM GUI (zip)  — 61601 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
硬件开发
评估板
TPS65235EVM-694 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块 TPS65235EVM-747 TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc651 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65235 EVM User Guide for DisEqC 2.x application 2015年 12月 31日
证书 TPS65235EVM-694 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频