TPS65235
- 用于 LNB 和 I2C 接口的完整集成解决方案
- 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
- 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
- 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
- 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
- 具有 140mΩ 低 Rds(on) 内部电源开关的升压转换器
- 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
- 适用于非 I2C 应用的专用使能引脚
- 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
- 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
- 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
- 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
- 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
- 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I2C 寄存器
- 短路动态保护
- 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
- 具有过热保护功能
- 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装
TPS65235 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件提供了一套完整的解决方案,具有元件数极少、功率耗散低、设计简单以及采用 I2C 标准接口等优点。
TPS65235 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。TPS65235 提供了多种生成 22kHz 信号的方法。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。
TPS65235 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 I2C 接口的 TPS65235 LNB 电压稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 22日 |
| 应用手册 | DiSEqC™ 2.x Filter Optimization | PDF | HTML | 2021年 5月 11日 | |||
| 应用手册 | LNB design considerations on TPS65233, TPS65235 | 2017年 9月 25日 | ||||
| 应用手册 | DiSEqC™ Protocol and LNB Voltage Regulator TPS65235 for Satellite STB/TV | 2016年 12月 14日 | ||||
| 用户指南 | Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface | 2015年 11月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65235EVM-694 — 适用于 DisEqC2.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器
TPS65235EVM-694 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估适用于 DisEqC2.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,来轻松评估器件特性。与 TPS65235EVM-747 相比,TPS65235EVM-694 具有支持 DisEqC 2.x 的电路。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片稳压器,专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V / 18V 电源以及 22kHz 音调信号。
用户指南:
PDF
评估板
TPS65235EVM-747 — 适用于 DisEqC1.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器
TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片稳压器,专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V / 18V 电源以及 22kHz 音调信号。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。