主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS652353

正在供货

具有 I2C 接口的 LNB 稳压器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 18.4 Vout (min) (V) 13.25 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 18.4 Vout (min) (V) 13.25 Switch current limit (typ) (A) 3 Features Adjustable current limit, I2C, Nonsynchronous, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00012
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 用于 LNB 和 I 2C 接口的完整集成解决方案
  • 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
  • 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 具有 140mΩ 低 R ds(on) 内部电源开关的升压转换器
  • 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
  • 在强制 PWM 模式下能避免可闻噪声
  • 适用于非 I 2C 应用的专用使能引脚
  • 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
  • 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
  • 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
  • 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
  • 可选过流时间 29ms/58ms
  • 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I 2C 寄存器
  • 短路动态保护
  • 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
  • 具有过热保护功能
  • 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装
  • 用于 LNB 和 I 2C 接口的完整集成解决方案
  • 兼容 DiSEqC 2.x 和 DiSEqC 1.x
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源轨
  • 高达 1000mA 的外部电阻器可调精确输出电流限制
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 具有 140mΩ 低 R ds(on) 内部电源开关的升压转换器
  • 可选择 1MHz 或 500kHz 升压开关频率
  • 在强制 PWM 模式下能避免可闻噪声
  • 适用于非 I 2C 应用的专用使能引脚
  • 具有推挽式输出级的低压降 (LDO) 稳压器,用于提供 VLNB 输出
  • 内置精确的 22kHz 音调发生器并支持外部音调输入
  • 支持 44kHz 和 22kHz 外部音调输入
  • 可调节软启动和 13V 至 18V 电压转换时间
  • 650mV 至 750mV 的 22kHz 音调振幅选择
  • 可选过流时间 29ms/58ms
  • 通过在 EN 为低电平时进行访问的 I 2C 寄存器
  • 短路动态保护
  • 输出电压电平、DiSEqC 音调输入和输出、电流电平以及电缆连接诊断
  • 具有过热保护功能
  • 20 引脚 WQFN 3mm x 3mm (RUK) 封装

TPS652353 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I 2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件提供了一套完整的解决方案,具有元件数极少、功率耗散低、设计简单以及采用 I 2C 标准接口等优点。

TPS652353 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。TPS652353 提供了多种生成 22kHz 信号的方法。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I 2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。

TPS652353 在强制 PWM 模式下具有特殊设计,能避免可闻噪声,尤其是当 VIN 高于或接近 VLNB 输出时。

TPS652353 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。

TPS652353 专为模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I 2C 接口的单片稳压器。该器件专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V 至 18V 电源以及 22kHz 音调信号。该器件提供了一套完整的解决方案,具有元件数极少、功率耗散低、设计简单以及采用 I 2C 标准接口等优点。

TPS652353 具有高功效。该升压转换器集成了一个在 1MHz 或 500kHz 可选开关频率下运行的 140mΩ 功率 MOSFET。线性稳压器中的压降为 0.8V,能够更大限度地降低功率损耗。TPS652353 提供了多种生成 22kHz 信号的方法。具有推挽式输出级的集成线性稳压器可生成 22kHz 音调信号(在输出端叠加),即使在零负载条件下也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。通过 I 2C 读取的全范围诊断可用于系统监控。

TPS652353 在强制 PWM 模式下具有特殊设计,能避免可闻噪声,尤其是当 VIN 高于或接近 VLNB 输出时。

TPS652353 支持面向 22kHz 音调检测电路和输出接口的高级 DiSEqC 2.x 标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS65235 正在供货 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 Same functionality, pin-to-pin but some different functions.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS652353 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 12日
应用手册 DiSEqC™ 2.x Filter Optimization PDF | HTML 2021年 5月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65235EVM-694 — 适用于 DisEqC2.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器

TPS65235EVM-694 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估适用于 DisEqC2.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,来轻松评估器件特性。与 TPS65235EVM-747 相比,TPS65235EVM-694 具有支持 DisEqC 2.x 的电路。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片稳压器,专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V / 18V 电源以及 22kHz 音调信号。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65235EVM-747 — 适用于 DisEqC1.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器

TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片稳压器,专用于向碟形天线中的 LNB 降压转换器或多开关箱提供 13V / 18V 电源以及 22kHz 音调信号。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65235-3 EVM Design Files

SLVMD80.ZIP (584 KB) - TINA-TI Reference Design
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频