TPS65235EVM-747

TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

TPS65235EVM-747

立即订购

概述

TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片电压稳压器,专用于为碟形天线内的 LNB 降压转换器或多路开关盒提供 13V/18V 电源以及 22kHz 音调信号。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 高达 1000mA 的精确输出电流限制,可通过外部电阻器进行调节
  • 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
  • 1MHz/500KHz 可选升压开关频率
DC/DC converters
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 TPS65235-1 采用 FCCM 模式且具有 I2C 接口的 LNB 稳压器 TPS652353 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65235EVM-747 — TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65235EVM-747 TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC651 — TPS65235EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
硬件开发
评估板
TPS65235EVM-694 适用于 DisEqC2.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器 TPS65235EVM-747 TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块
下载选项

SLVC651 TPS65235EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DC/DC converters
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器
硬件开发
评估板
TPS65235EVM-694 适用于 DisEqC2.x 的采用 I2C 接口评估模块的 TPS65235 LNB 稳压器 TPS65235EVM-747 TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc651 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65235EVM-747 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface 2015-11-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持