VIALUX-3P-ALP-4

适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件

VIALUX-3P-ALP-4

来源: ViALUX
下载

概述

ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。 

支持的刷新率
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10 752Hz
Vialux 还提供与此软件包兼容的硬件开发套件。请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。 
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ViALUX

下载

硬件开发

评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 ViALUX.
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。