DLPLCR70EVM

DLP7000 DMD 评估板

DLPLCR70EVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP7000,后者是一个包含超过 1076 x 768 万个彼此间距为 13.6µm 的微镜的 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 32,225Hz 的 1 位图形速率。对于需要 DLP 产品组合中的最大像素间距和最快图形速率选项的设计人员而言,DLPLCR70EVM 是理想的评估选择。

特性
  • 目标为 400nm 至 700nm,1 位图形速率高达 32,225Hz
  • DLP7000 DMD 具有 1076x768 个透镜,且它们之间的间距为 13.6µm
  • 带孔的 DMD 板,便于安装
  • 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD

  • DLPLCR70EVM DMD 板装配
  • 柔性电缆 (1)

近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP7000 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR70EVM、控制器 EVM DLPLCRC410EVM 及适用电源
  2. 阅读 DLP Discovery 4100 用户指南
  3. 下载 DLPC133 GUIDLPC134 软件
  4. 下载 DMD EVM DLPLCR70EVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC410EVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP7000

了解详情

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 评估板

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DLP® Discovery™ 4100 开发平台 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 21日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
证书 DLPLCR70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 12日
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 System Design Considerations Using TI DLP Technology Down to 400 nm 2014年 11月 12日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日

硬件开发

评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频