DLPLCR95UVEVM

DLP9500UV DMD 评估板

DLPLCR95UVEVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9500UV,后者是一个 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD,适用于使用 363nm 至 420nm 紫外线 (UV) 光源的应用。DLPLCR95UVEVM 包含超过 200 万个微镜,是一个方便的高分辨率系统设计选项,可用于光刻、3D 打印、打标、烧蚀和其他紫外线曝光应用。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 23,148Hz 的 1 位图形速率。

特性
  • 目标为 363nm 至 420nm,且可与多种 UV 光源(例如,激光、灯泡、LED)兼容
  • DLP9500UV DMD 具有 1920x1080 个透镜,且它们之间的间距为 10.8µm;1 位图形速率高达 23,148Hz
  • 带孔的 DMD 板,便于安装
  • 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
  • 与 DLPLCRC410EVM 配合使用

  • DLPLCR95UVEVM DMD 板装配
  • 柔性电缆 (2)

紫外产品 (< 400nm)
DLP9500UV 0.96 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR95UVEVM、控制器 EVM DLPLCRC410EVM 和适用电源
  2. 阅读
  3. DLP Discovery 4100
  4. 用户指南
  5. 下载 DLPC133 GUIDLPC134 软件
  6. 下载 DMD EVM DLPLCR95UVEVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC410EVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP9500UV

了解详情

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD 评估板

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 使用用于 UVA 区域的 TI DLP® 技术进行系统设计的 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 3日
EVM 用户指南 DLP® Discovery™ 4100 开发平台 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 21日
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
证书 DLPLCR95UVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 15日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日

硬件开发

评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频