DLPLCR95EVM

DLP9500 DMD 评估板

DLPLCR95EVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9500,后者是一个包含超过 200 万个彼此间距为 10.8µm 的微镜的 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 23,148Hz 的 1 位图形速率。对于需要高分辨率和快速图形速率的设计人员而言,DLPLCR95EVM 是理想的评估选择。

特性
  • 目标为 400nm 至 700nm,1 位图形速率高达 23,148Hz
  • DLP9500 DMD 具有 1920x1080 个透镜,且它们之间的间距为 10.8µm
  • 带孔的 DMD 板,便于安装
  • 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD

  • DLPLCR95EVM DMD 板装配
  • 柔性电缆 (2)

DLP 控制器和驱动器
DLPA200 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9500 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR95EVM、控制器 EVM DLPLCRC410EVM 及适用电源
  2. 阅读 DLP Discovery 4100 用户指南
  3. 下载 DLPC133 GUIDLPC134 软件
  4. 下载 DMD EVM DLPLCR95EVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC410EVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP9500

了解详情

Develop with DLP9500

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP9500.
评估板

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板

Required
为什么必需? This evaluation module houses the DLP9500 device to provide high resolution and fast pattern rates.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板

close
版本: null
发布日期:
评估板

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

Required
为什么必需? The DLPLCRC410EVM pairs with the DLPLCR95EVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板
其他文档

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V — 外部电源,用于 DLPLCR65NEVM、DLPLCR70EVM、DLPLCR70UVEVM、DLPLCR95EVM、DLPLCRC410EVM

Required
为什么必需? This is the recommended 5V external power supply for the DLPLCR95EVM evaluation bundle to power the DLPLCRC410EVM.
支持的产品和硬件

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V 外部电源,用于 DLPLCR65NEVM、DLPLCR70EVM、DLPLCR70UVEVM、DLPLCR95EVM、DLPLCRC410EVM

close
版本: null
发布日期:
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

DLPC155.ZIP (16065 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DLP® Discovery™ 4100 开发平台 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-8-21
应用手册 使用低至 400nm 的 TI DLP® 技术时的系统设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019-12-17
证书 DLPLCR95EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-15
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018-2-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频