VISI-3P-LITHOGRAPHY

VISI-3P-LITHOGRAPHY

来源: VISITECH
立即订购

概述

LUXBEAM 光刻系统 (LLS) 是一种用于直接成像光刻设备的子系统,包括用于全天候生产的全自动插件机。该系统提供了详细的接口文档和现场支持,可轻松实现硬件和软件集成。提供多种光电传感头选项,涵盖范围包括用于高级封装的 2、4 和 10µm 线宽/线间距,用于 PCB 光刻的 20µm 线宽/线间距,以及用于阻焊层的 30-40µm 焊坝。

特性
  • Windows 10 PRO
  • Photo heads for inner & outer layer PCB lithography
  • Photo heads for solder mask lithography
  • Photo heads for advanced packaging on PCB and wafer
  • Laser and LED light sources from 350 to 420 nm
  • SW kit for data preprocessing and print control
  • Real-time imaging correction according to fiducial coordinate
DLP 控制器和驱动器
DLPA200 — 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC910 — 适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP9500UV — 0.95 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9000X — 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 — 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 VISITECH

立即订购并开发

光学模块

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM 平版印刷系统

支持的产品和硬件

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM 平版印刷系统

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。