选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC572

PI-Commander EVM GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-5-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电子保险丝和热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块 TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc572 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.