LM5056EVM

LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块

LM5056EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments LM5056EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a telemetry measurement IC board with a PMBus™ compliant SMBus/I2C interface. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the companion System Protection and Management graphical user interface (GUI). The GUI is used to collect telemetry, configure warning and fault thresholds, and assist the designer with selection of external components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Texas Instruments System Protection and Management (SPM) graphical user interface. Check the LM5056 web page for the latest software and datasheet information.

特性
  • Input Voltage Range: 10V to 60V
  • Input Current Range: 6.75A or 13.6A
  • 27 User Settable Addresses
  • Supplied GUI communications software and hardware
数字功率监控器
LM5056A 3 至 80V、12 位 PMBus 输出电流/电压/功率/温度监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5056EVM — LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块 TPS23861EVM-612 用于四路 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的 TPS23861EVM-612 评估模块
下载选项

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-5-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块 TPS23861EVM-612 用于四路 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的 TPS23861EVM-612 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc572 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 LM5056EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 AN-2270 LM5056 Evaluation Board 2012-12-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频