3220DFP-DGLEVM

HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート コントローラの評価基板

3220DFP-DGLEVM

ご注文はこちら

概要

HD3SS3220 DFP ドングル評価基板は、DFP 実装用の HD3SS3220 デバイスを評価するために設計されています。  この評価基板は、USB-C コネクタを使った HD3SS3220 の任意の実装におけるハードウェアのリファレンス デザインとして使用できます。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 従来の Type A USB 接続の 5V VBUS から電源供給を受けて動作
  • Type-C プラグの向きと Ra 検出に基づき、CC ピン経由で VCONN を供給可能
  • Type-A プラグは、ホスト側の従来型 Type-A USB レセプタクルに接続可能
  • USB Type-C™ ポートで両方の接続方向をサポート

  • 3220DFP-DGLEVM INT-0026 ボード

DC/DC コンバータ
TPS62082 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ。3.3Vout (最小)

 

eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25910 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

 

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
HD3SS3220 DRP (デュアル ロール ポート) コントローラ搭載、10Gbps、USB 3.1 Type-C、2:1 マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00624 DFP コントローラを備えた USB Type-A から USB Type-C へのSS (SuperSpeed) マルチプレクサのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

3220DFP-DGLEVM HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00624 DFP コントローラを備えた USB Type-A から USB Type-C へのSS (SuperSpeed) マルチプレクサのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 2018/11/21
証明書 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。