ハードウェア開発
3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール
この追加のアダプタは、USB 標準のホスト Type-A ポートを Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) に変換し、デフォルトで 1.5A および 3.0A の VBUS 電流レベルをサポートしています。TUSB2522 は、2:1 USB 3.1 (最大 10Gbps) マルチプレクサと DFP コントローラを統合することで設計を簡素化します。Type-C のコンフィギュレーション チャネル (CC) ピンを監視してプラグの向きを判定し、マルチプレクサの選択およびデバイス接続状態を判断して VCONN および VBUS 電源スイッチを制御します。