551012922-001

SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード

551012922-001

概要

National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be chosen from any of the following three popular sizes: 1206, 0805, and, 0603. The op amp can then be tested under the conditions of your choice.

The 551012922-001 Evaluation Board allows quick and easy evaluation of the part. You need only supply an analog input signaland a power supply to the evaluation board.

特長
  • Universal for all low voltage, low power op amps.
  • Dual sided layout for different pin-outs.
  • Accommodates components of any of these sizes:
         1206
         0805
         0603
  • Quick and easy evaluation.

 

汎用オペアンプ
LMV301 シングル、5V、1MHz、バイアス電流が 0.182pA の小さい値であるオペアンプ LMV551 シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (37μA)、オペアンプ LMV651 シングル、5.5V、12MHz オペアンプ LMV831 シングル、5.5V、3.3MHz、64mA の出力電流、低ノイズ (12nV/ √Hz) オペアンプ LMV851 シングル、5.5V、8MHz、62mA の出力電流、低ノイズ (11nV/ √Hz) オペアンプ LMV861 シングル、5.5V、31MHz、大出力電流 (150mA)、低ノイズ (8nV/ √Hz)、オペアンプ LPV511 シングル、12V、27kHz オペアンプ LPV521 シングル、5.5V、6.2kHz、350nA 静止電流、1.6V 電源電圧 (最小)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV521 シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
LMV641 10MHz、12V、低消費電力アンプ LMV771 シングル、低オフセット、低ノイズ、RRO オペアンプ LMV841 シングル CMOS 入力、RRIO、広い電源範囲のオペ アンプ LMV841-Q1 車載向け、CMOS 入力、RRIO、広い入力電圧範囲、オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 551012922-001/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。