ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.006 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0029 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.00035 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 300 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.012 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0005 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00035 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.002 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.006 Slew rate (typ) (V/µs) 0.0029 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.00035 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 300 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.012 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0005 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.00035 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.002 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.003
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 比類のないコストパフォーマンス
  • VS = 3.3Vについて、特に記載のない限り標準値
    • 非常に低い消費電流
      • 標準350nA、最大500nA
    • 広い動作電圧範囲: 1.7V~5.5V
    • 低いTCVOS 1.5µV/°C
    • VOS 3mV (最大)
    • 入力バイアス電流1pA
    • PSRR 100dB
    • CMRR 90dB
    • オープンループ・ゲイン110dB
    • ゲイン帯域幅積6kHz
    • スルーレート2.5V/ms
    • 入力電圧ノイズ: f = 100Hz時に300nV/√Hz
    • 温度範囲-40ºC~125ºC
    • レール・ツー・レールの入出力(RRIO)

アプリケーション

  • ワイヤレス・リモート・センサ
  • 電力線監視
  • パワー・メーター
  • バッテリ駆動の産業用センサ
  • マイクロパワー酸素センサおよび有毒ガス・センサ
  • アクティブRFIDリーダー
  • HVAC制御用のZigbeeベースのセンサ
  • 環境発電で動作するセンサ・ネットワーク
  • 電流検出
  • 血糖監視

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 比類のないコストパフォーマンス
  • VS = 3.3Vについて、特に記載のない限り標準値
    • 非常に低い消費電流
      • 標準350nA、最大500nA
    • 広い動作電圧範囲: 1.7V~5.5V
    • 低いTCVOS 1.5µV/°C
    • VOS 3mV (最大)
    • 入力バイアス電流1pA
    • PSRR 100dB
    • CMRR 90dB
    • オープンループ・ゲイン110dB
    • ゲイン帯域幅積6kHz
    • スルーレート2.5V/ms
    • 入力電圧ノイズ: f = 100Hz時に300nV/√Hz
    • 温度範囲-40ºC~125ºC
    • レール・ツー・レールの入出力(RRIO)

アプリケーション

  • ワイヤレス・リモート・センサ
  • 電力線監視
  • パワー・メーター
  • バッテリ駆動の産業用センサ
  • マイクロパワー酸素センサおよび有毒ガス・センサ
  • アクティブRFIDリーダー
  • HVAC制御用のZigbeeベースのセンサ
  • 環境発電で動作するセンサ・ネットワーク
  • 電流検出
  • 血糖監視

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV521 350nA NanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV521には、注意深く設計されたCMOS入力ステージが存在し、Ibiasが 1pAと非常に低いため、IBIASおよびIOSの誤差が低減され、これらの影響を受けやすいメガオーム抵抗、高インピーダンスのフォトダイオード、電荷感知などのアプリケーションに適しています。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話やRFIDリーダーなどから発生する不要なRF信号への感受性が低減されています。

TLV521は 5ピンのSC70パッケージで提供され、動作温度範囲は-40°C~125°Cです。

TLV521 350nA NanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV521には、注意深く設計されたCMOS入力ステージが存在し、Ibiasが 1pAと非常に低いため、IBIASおよびIOSの誤差が低減され、これらの影響を受けやすいメガオーム抵抗、高インピーダンスのフォトダイオード、電荷感知などのアプリケーションに適しています。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話やRFIDリーダーなどから発生する不要なRF信号への感受性が低減されています。

TLV521は 5ピンのSC70パッケージで提供され、動作温度範囲は-40°C~125°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV8541 アクティブ シングル、3.6V、8kHz、超低静止電流 (550nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Higher GBW (0.008 MHz), faster slew rate (0.0035 V/us), lower noise (264 nV/√Hz), higher output current (30 mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV521 NanoPower、350nA、RRIO、CMOS入力オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 7月 6日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

551012922-001 — SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード

National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit

The TPS63802HDKEVM is a universal development tool designed to help the users easily and quickly evaluate and test the most common buck-boost converter use-cases. The use-cases include backup power, input current limit, LED driver, digital voltage scaling, bypass mode and precise enable. The user (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV521 PSpice Model

SNOM579.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP30693 — Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design

このリファレンス・デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を自動的に供給します。スーパーキャパシタの充電を管理し、逆方向ブロッキングの保護を実現します。スーパーキャパシタへの最大充電電流と電圧は調整可能です。入力電圧の障害が発生した時点で、昇降圧コンバータ TPS63802 がその役割を引き継ぎ、一定のバックアップ電圧を生成します。スーパーキャパシタの静電容量と電圧により、バックアップに使用できるエネルギーが決まります。PMP30693 は、出力電圧が降下するまでの間、100s (秒) 以上にわたって、300mA の電流で 3.7V の安定的なバックアップ出力を供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00914 — 小型デルタ・シグマ変調器付き、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、絶縁 IGBT ゲート・ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ・サブシステムを実現します。AMC1306E25 デルタ・シグマ変調器を使用し、高精度の並列シャント・ベースでモーターの相電流センシングを実施します。この変調器の出力はマンチェスター符号化済みであり、マイコン (MCU) と変調器の間でのクロックとデータ信号の取り回しの簡素化に貢献しています。この変調器の CMTI (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01420 — 産業用ドライブ向け、基本絶縁型 3 相コンパクト出力段のリファレンス・デザイン

This three-phase, compact power stage reference design for industrial drives, which uses a UCC53xx gate driver to support basic capacitive isolation requirements, provides an increased lifespan and better propagation delay match over optocouplers to minimize inverter deadband distortions and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian